(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HNT1-BRN-M2
六角ナット 一種 特殊材質 標準メッキ【1~8,000個入り】 ロッカクナット 1シュ

六角ナット 一種 特殊材質 標準メッキ HNT1-BRN-M2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
211円
税込単価
232円

【特殊材質】NACH10T/黄銅【標準メッキ】無電解ニッケルメッキ/クロームメ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

型番

HNT1-BRN-M2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HNT1-BRN-M2 の仕様・寸法情報

型番
表面処理(詳細)
ねじの呼び(M)
表面処理
販売単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNT1-BRN-M2

[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
2
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M2
10

1個

211( 232円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特殊材質】NACH10T/黄銅
【標準メッキ】無電解ニッケルメッキ/クロームメッキ/ニッケルメッキ/三価ホワイト
【ねじの呼び(M)】2~24
【用途・機能】標準
【ねじ山の種類】メートル並目
【六角ナット規格】1種

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

商品情報

製品仕様

型番基本形状材質表面処理ねじの呼び用途・機能表面処理ねじ山の種類販売単位六角ナット規格
HNT1-BRH-M2六角ナット黄銅クロームメッキ2M標準クロームメッキメートル並目箱・パック1種
HNT1-BRH-M4六角ナット黄銅クロームメッキ4M標準クロームメッキメートル並目箱・パック1種
HNT1-BRH-M2.5六角ナット黄銅クロームメッキ2.5M標準クロームメッキメートル並目箱・パック1種
HNT1-BRH-M5六角ナット黄銅クロームメッキ5M標準クロームメッキメートル並目箱・パック1種
HNT1-BRN-M2.5六角ナット黄銅ニッケルメッキ2.5M標準ニッケルメッキメートル並目箱・パック1種
HNT1-BRH-M6六角ナット黄銅クロームメッキ6M標準クロームメッキメートル並目箱・パック1種
HNT1-BRH-M2.3六角ナット黄銅クロームメッキ2.3M標準クロームメッキメートル並目箱・パック1種
HNT1-BRH-M2.6六角ナット黄銅クロームメッキ2.6M標準クロームメッキメートル並目箱・パック1種
HNT1-BRN-M2.3六角ナット黄銅ニッケルメッキ2.3M標準ニッケルメッキメートル並目箱・パック1種
HNT1-BRH-M3六角ナット黄銅クロームメッキ3M標準クロームメッキメートル並目バラ(1個から購入可能)1種
HNT1-BRN-M2六角ナット黄銅ニッケルメッキ2M標準ニッケルメッキメートル並目バラ(1個から購入可能)1種
HNT1-BRN-M5六角ナット黄銅ニッケルメッキ5M標準ニッケルメッキメートル並目バラ(1個から購入可能)1種
HNT1-BRN-M4六角ナット黄銅ニッケルメッキ4M標準ニッケルメッキメートル並目バラ(1個から購入可能)1種
HNT1-BRN-M3六角ナット黄銅ニッケルメッキ3M標準ニッケルメッキメートル並目バラ(1個から購入可能)1種
HNT1-BRN-M6六角ナット黄銅ニッケルメッキ6M標準ニッケルメッキメートル並目バラ(1個から購入可能)1種
HNT1-BRN-M2.6六角ナット黄銅ニッケルメッキ2.6M標準ニッケルメッキメートル並目バラ(1個から購入可能)1種

カタログ

 

HNT1-BRN-M2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット 一種 特殊材質 標準メッキの型番HNT1-BRN-M2のページです。
型番HNT1-BRN-M2に関する仕様情報を記載しております。

六角ナット 一種 特殊材質 標準メッキのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HNT1-BRH-M2
HNT1-BRH-M2.3
HNT1-BRH-M3
HNT1-BRN-M2.3
HNT1-BRN-M2.5
HNT1-BRN-M2.6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?表面処理(詳細) ねじの呼び(M) 表面処理 販売単位

24,424円

( 26,866円 )

8,000個入り

1パック -

10日目

10クロームメッキ2クロームメッキ箱・パックM2

15,248円

( 16,773円 )

5,000個入り

1パック -

10日目

10クロームメッキ2.3クロームメッキ箱・パックM2.3

216円

( 238円 )
1個 あり

1日目

10クロームメッキ3クロームメッキバラ(1個から購入可能)M3

12,260円

( 13,486円 )

5,000個入り

1パック -

1日目

10[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ2.3[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ箱・パックM2.3

10,497円

( 11,547円 )

4,000個入り

1パック -

1日目

10[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ2.5[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ箱・パックM2.5

211円

( 232円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ2.6[ニッケルメッキ] ニッケルメッキバラ(1個から購入可能)M2.6

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました