(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HNT1-316TCB-M16
六角ナット 一種 特殊材質 特殊メッキ【1~50個入り】 ロッカクナット 1シュ メートルナミメ

六角ナット 一種 特殊材質 特殊メッキ HNT1-316TCB-M16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
601円
税込単価
661円

【特殊材質】NACH10T/SUS316L/SUS316【特殊メッキ】三価クロ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

型番

HNT1-316TCB-M16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HNT1-316TCB-M16 の仕様・寸法情報

型番
材質
ねじの呼び(M)
販売単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNT1-316TCB-M16

[ステンレス] SUS316
16
バラ(1個から購入可能)
M16
10

1個

601( 661円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特殊材質】NACH10T/SUS316L/SUS316
【特殊メッキ】三価クロメート/亜鉛メッキ/クロメートメッキ/ニッケルメッキ/銅下ニッケルメッキ/パーカー/ダクロタイズド/塗装・コーティング
【ねじの呼び(M)】12~24
【用途・機能】標準
【ねじ山の種類】メートル並目
【六角ナット規格】1種

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。

商品情報

製品仕様

型番基本形状材質表面処理(詳細)ねじの呼び用途・機能表面処理ねじ山の種類販売単位六角ナット規格
HNT1-316LTCB-M12六角ナットSUS316L焼付け防止コートM12標準塗装・コーティングメートル並目箱・パック1種
HNT1-316TCB-M20六角ナットSUS316焼付け防止コートM20標準塗装・コーティングメートル並目箱・パック1種
HNT1-316LTCB-M16六角ナットSUS316L焼付け防止コートM16標準塗装・コーティングメートル並目バラ(1個から購入可能)1種
HNT1-316TCB-M16六角ナットSUS316焼付け防止コートM16標準塗装・コーティングメートル並目バラ(1個から購入可能)1種

カタログ

 

HNT1-316TCB-M16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット 一種 特殊材質 特殊メッキの型番HNT1-316TCB-M16のページです。
型番HNT1-316TCB-M16に関する仕様情報を記載しております。

六角ナット 一種 特殊材質 特殊メッキのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HNT1-316LTCB-M16
HNT1-316TCB-M20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?材質 ねじの呼び(M) 販売単位

536円

( 590円 )
1個 あり

1日目

10[ステンレス] SUS316L16バラ(1個から購入可能)M16

16,032円

( 17,635円 )

50個入り

1パック -

10日目

10[ステンレス] SUS31620箱・パックM20

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました