(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSHBTT-SUS-M2-5
低頭六角穴付ボルト ステンレス 表面処理なし ローヘッドキャップ(テイトウロッカクアナツキボルト)

低頭六角穴付ボルト ステンレス 表面処理なし CSHBTT-SUS-M2-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
110円
税込単価
121円

JIS規格品に比べ、頭部高さを低めに製作したものです。【特長】・金型、機械、車...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

CSHBTT-SUS-M2-5 の仕様・寸法情報

商品情報

規格表

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじ種類
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSHBTT-SUS-M2-5

2
5
0.4
全ねじ
M2
M2X5
M2-5
10

1個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格品に比べ、頭部高さを低めに製作したものです。
【特長】
・金型、機械、車両等の一般的な締付けに用います
【材質】
・SUS304相当

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

カタログ

 

CSHBTT-SUS-M2-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低頭六角穴付ボルト ステンレス 表面処理なしの型番CSHBTT-SUS-M2-5のページです。
型番CSHBTT-SUS-M2-5に関する仕様情報を記載しております。

低頭六角穴付ボルト ステンレス 表面処理なしのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 8件のレビュー
装置組立
評価 3.0満足度:3.02023/07/22
サイズも豊富で少量からの注文が出来て良かった。
ネジ関係はミスミでの購入も第一に検討したいと思いました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

部品の取り付け
評価 5.0満足度:5.02023/06/06
ヘッドの高さが抑えられ、しっかり取り付けられるので満足しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

干渉部の逃げに使用
評価 5.0満足度:5.02022/09/12
干渉部の逃げに使用しました。通常より、頭が出ておらず、非常に便利です。ボルトの頭に干渉部がある方には、お勧めです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

省スペースのために低頭が必要なネジ止め
評価 5.0満足度:5.02022/04/29
省スペースのために低頭である必要があったので、安価に短納期で入手できて助かりました。仕様通りで問題なく使えております。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ミニフライス盤の改良
評価 5.0満足度:5.02022/04/16
商品が豊富で、希望するサイズが選択でき、省スペースでの締め付けも可能で満足してます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
CSHBTT-SUS-M10-30
CSHBTT-SUS-M10-35
CSHBTT-SUS-M10-40
CSHBTT-SUS-M2-6
CSHBTT-SUS-M2-8
CSHBTT-SUS-M2.5-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
ねじ種類 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

262円

( 288円 )
1個 あり

1日目

1010301.5全ねじM10M10X30M10-30

608円

( 669円 )
1個 あり

1日目

1010351.5全ねじM10M10X35M10-35

954円

( 1,049円 )
1個 あり

1日目

1010401.5全ねじM10M10X40M10-40

86円

( 95円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10260.4全ねじM2M2X6M2-6

90円

( 99円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10280.4全ねじM2M2X8M2-8

243円

( 267円 )
1個 あり

1日目

102.5100.45全ねじM2.5M2.5X10M2.5-10

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました