(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低頭六角穴付ボルト スチール 黒色酸化被膜【1~500個入り】

低頭六角穴付ボルト スチール 黒色酸化被膜

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
33円 ~ 123,166円
税込価格
36円 ~ 135,483円

JIS規格品に比べ、頭部高さを低めに製作したものです。【特長】・金型、機械、車...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 強度区分:8.8は、M≧16となります。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

型番

未確定134件の候補があります。

Loading...

商品情報

規格表

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
材質
表面処理
販売単位
強度区分(スチール)
ねじ種類
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
5
0.4
[スチール] S45C相当
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
-
全ねじ
M2
M2X5
M2-5
10

1個

107( 118円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
6
0.4
[スチール] S45C相当
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
全ねじ
M2
M2X6
M2-6
10

1個

279( 307円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
8
0.4
[スチール] S45C相当
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
全ねじ
M2
M2X8
M2-8
10

1個

280( 308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
10
0.4
[スチール] S45C相当
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
全ねじ
M2
M2X10
M2-10
10

1個

281( 309円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
12
0.4
[スチール] S45C相当
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
全ねじ
M2
M2X12
M2-12
10

1個

285( 314円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
5
0.45
[スチール] S45C相当
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
全ねじ
M2.5
M2.5X5
M2.5-5
10

1個

279( 307円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
6
0.45
[スチール] S45C相当
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
全ねじ
M2.5
M2.5X6
M2.5-6
10

1個

253( 278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
2.5
8
0.45
[スチール] S45C相当
黒色酸化被膜
箱・パック
8.8
全ねじ
M2.5
M2.5X8
M2.5-8
10

1パック

100個入り

3,556( 3,912円 )

-

2.5
10
0.45
[スチール] S45C相当
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
全ねじ
M2.5
M2.5X10
M2.5-10
10

1個

261( 287円 )

1日目

2.5
12
0.45
[スチール] S45C相当
黒色酸化被膜
箱・パック
8.8
全ねじ
M2.5
M2.5X12
M2.5-12
10

1パック

100個入り

4,171( 4,588円 )

1日目

3
6
0.5
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M3
M3X6
M3-6
10

1個

242( 266円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
8
0.5
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M3
M3X8
M3-8
10

1個

229( 252円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10
0.5
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M3
M3X10
M3-10
10

1個

229( 252円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
14
0.5
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M3
M3X14
M3-14
10

1個

246( 271円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
15
0.5
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M3
M3X15
M3-15
10

1個

244( 268円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
16
0.5
[スチール] SCM435
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
-
全ねじ
M3
M3X16
M3-16
10

1個

44( 48円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
18
0.5
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M3
M3X18
M3-18
10

1個

233( 256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
20
0.5
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M3
M3X20
M3-20
10

1個

244( 268円 )

3日目

3
25
0.5
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M3
M3X25
M3-25
10

1個

248( 273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
30
0.5
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M3
M3X30
M3-30
10

1個

251( 276円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
4
0.7
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
箱・パック
8.8
全ねじ
M4
M4X4
M4-4
10

1パック

500個入り

47,200( 51,920円 )

1日目

4
5
0.7
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M4
M4X5
M4-5
10

1個

138( 152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
6
0.7
[スチール] S45C相当
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
全ねじ
M4
M4X6
M4-6
10

1個

245( 270円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
8
0.7
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M4
M4X8
M4-8
10

1個

233( 256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10
0.7
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M4
M4X10
M4-10
10

1個

235( 259円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
12
0.7
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M4
M4X12
M4-12
10

1個

235( 259円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
14
0.7
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M4
M4X14
M4-14
10

1個

242( 266円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
15
0.7
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M4
M4X15
M4-15
10

1個

242( 266円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
16
0.7
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M4
M4X16
M4-16
10

1個

241( 265円 )

1日目

4
18
0.7
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M4
M4X18
M4-18
10

1個

241( 265円 )

3日目

4
20
0.7
[スチール] SCM435
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
-
全ねじ
M4
M4X20
M4-20
10

1個

85( 94円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
25
0.7
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M4
M4X25
M4-25
10

1個

233( 256円 )

1日目

4
30
0.7
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
半ねじ
M4
M4X30
M4-30
10

1個

235( 259円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
35
0.7
[スチール] スチール
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
半ねじ
M4
M4X35
M4-35
10

1個

252( 277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
6
0.8
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M5
M5X6
M5-6
10

1個

241( 265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
8
0.8
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M5
M5X8
M5-8
10

1個

255( 281円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10
0.8
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M5
M5X10
M5-10
10

1個

243( 267円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
14
0.8
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M5
M5X14
M5-14
10

1個

245( 270円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
15
0.8
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M5
M5X15
M5-15
10

1個

231( 254円 )

2日目

5
16
0.8
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M5
M5X16
M5-16
10

1個

245( 270円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
18
0.8
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M5
M5X18
M5-18
10

1個

247( 272円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
20
0.8
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M5
M5X20
M5-20
10

1個

248( 273円 )

1日目

5
25
0.8
[スチール] SCM435
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
-
全ねじ
M5
M5X25
M5-25
10

1個

33( 36円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
30
0.8
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
半ねじ
M5
M5X30
M5-30
10

1個

239( 263円 )

3日目

5
35
0.8
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
半ねじ
M5
M5X35
M5-35
10

1個

242( 266円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
40
0.8
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
半ねじ
M5
M5X40
M5-40
10

1個

247( 272円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
45
0.8
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
半ねじ
M5
M5X45
M5-45
10

1個

268( 295円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
50
0.8
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
半ねじ
M5
M5X50
M5-50
10

1個

270( 297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
8
1
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M6
M6X8
M6-8
10

1個

249( 274円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
12
1
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M6
M6X12
M6-12
10

1個

248( 273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
14
1
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M6
M6X14
M6-14
10

1個

251( 276円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
16
1
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M6
M6X16
M6-16
10

1個

255( 281円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
20
1
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M6
M6X20
M6-20
10

1個

253( 278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
25
1
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M6
M6X25
M6-25
10

1個

233( 256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
30
1
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M6
M6X30
M6-30
10

1個

238( 262円 )

3日目

6
35
1
[スチール] SCM435
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
-
半ねじ
M6
M6X35
M6-35
10

1個

79( 87円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
40
1
[スチール] SCM435
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
-
半ねじ
M6
M6X40
M6-40
10

100個

47( 52円 )

6日目

6
45
1
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
半ねじ
M6
M6X45
M6-45
10

1個

264( 290円 )

3日目

6
50
1
[スチール] SCM435
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
10.9
半ねじ
M6
M6X50
M6-50
10

1個

271( 298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
60
1
[スチール] S45C相当
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
半ねじ
M6
M6X60
M6-60
10

1個

572( 629円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格品に比べ、頭部高さを低めに製作したものです。
【特長】
・金型、機械、車両等の一般的な締付けに用います
【材質】
・スチール/S45C相当/SCM435
【特殊メッキ】
・黒色酸化被膜

(i)ご注意

  • 強度区分:8.8は、M≧16となります。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

低頭六角穴付ボルト スチール 黒色酸化被膜のレビュー

評価 4.1 平均満足度:4.1 8件のレビュー
フレーム組付け
評価 4.0満足度:4.02023/06/07
狭い取付位置では、通常のボルトでは干渉しましたが
低頭ボルトでは、干渉することなく取付できました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

金型の部品
評価 4.0満足度:4.02023/03/08
たまにしか使用しないが、いざという時に大変ありがたい。構造上、六角穴がなめやすいので消耗品として使用してます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

治具
評価 4.0満足度:4.02022/11/11
毎回利用させていただいてます。
納期・価格ともに問題なし。
製品の精度も安定しております。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

金型の締め付け
評価 4.0満足度:4.02022/06/04
金型の締め付けに使用しています。m6ですとレンチも小さくなり締め付けすぎるとすぐなめてしまいます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

治具の固定に使用
評価 4.0満足度:4.02022/05/31
通常のキャップボルトでは頭が飛び出してしまうため使用しました。品質問題なく、低頭が簡単に入手できるため非常に助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました