(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSHBTT-STC-M4-8
低頭六角穴付ボルト スチール 特殊メッキ【1~1,000個入り】 ローヘッドキャップ(テイトウロッカクアナツキボルト)

低頭六角穴付ボルト スチール 特殊メッキ CSHBTT-STC-M4-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
320円
税込単価
352円

JIS規格品に比べ、頭部高さを低めに製作したものです。【特長】・金型、機械、車...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

CSHBTT-STC-M4-8 の仕様・寸法情報

商品情報

規格表

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
材質
表面処理
販売単位
強度区分(スチール)
ねじ種類
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSHBTT-STC-M4-8

4
8
0.7
[スチール] スチール
クロメートメッキ
バラ(1個から購入可能)
10.9
全ねじ
M4
M4X8
M4-8
-

1個

320( 352円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格品に比べ、頭部高さを低めに製作したものです。
【特長】
・金型、機械、車両等の一般的な締付けに用います
【材質】
・SCM435/S45C相当/スチール
【特殊メッキ】
・三価ブラック/スズメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

Loading...

CSHBTT-STC-M4-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

低頭六角穴付ボルト スチール 特殊メッキの型番CSHBTT-STC-M4-8のページです。
型番CSHBTT-STC-M4-8に関する仕様情報を記載しております。

低頭六角穴付ボルト スチール 特殊メッキのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSHBTT-ST3B-M10-25
CSHBTT-ST3B-M10-30
CSHBTT-ST3B-M10-35
CSHBTT-STC-M5-10
CSHBTT-STC-M5-12
CSHBTT-STC-M5-14
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
材質 表面処理 販売単位 強度区分(スチール) ねじ種類 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

360円

( 396円 )
1個 あり

1日目

1010251.5[スチール] SCM435[三価クロメート] 三価ブラックバラ(1個から購入可能)10.9全ねじM10M10X25M10-25

10,249円

( 11,274円 )

100個入り

1パック -

20日目

1010301.5[スチール] SCM435[三価クロメート] 三価ブラック箱・パック10.9全ねじM10M10X30M10-30

11,523円

( 12,675円 )

100個入り

1パック -

6日目

1010351.5[スチール] SCM435[三価クロメート] 三価ブラック箱・パック10.9全ねじM10M10X35M10-35

9,661円

( 10,627円 )

500個入り

1パック -

20日目

-5100.8[スチール] SCM435クロメートメッキ箱・パック10.9全ねじM5M5X10M5-10

443円

( 487円 )
1個 あり

1日目

-5120.8[スチール] SCM435クロメートメッキバラ(1個から購入可能)10.9全ねじM5M5X12M5-12

8,712円

( 9,583円 )

400個入り

1パック -

20日目

-5140.8[スチール] SCM435クロメートメッキ箱・パック10.9全ねじM5M5X14M5-14

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました