(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
極薄NSローヘッド(三価ホワイト,ユニクロ,ニッケル,クロームメッキ)
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

極薄NSローヘッド(三価ホワイト,ユニクロ,ニッケル,クロームメッキ)【1~1,000個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
314円 ~ 54,624円  特別価格 
税込価格
345円 ~ 60,086円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【材質】
・スチール
【標準メッキ】
・クロームメッキ/ニッケルメッキ/ユニクロメッキ/三価ホワイト

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

極薄NSローヘッド(三価ホワイト,ユニクロ,ニッケル,クロームメッキ)のレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 11件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ミスミアルミフレーム蝶番の固定
    評価 5.0満足度:5.02022/07/15
    ミスミアルミフレーム蝶番の固定に使用した。蝶番のセットボルトは頭が高く、黒もなかったためこちらをついかで購入。強度も問題なかった。アルミフレームの溝深さは限られているので、短めから選択できるこちらが最適だった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置組み立て用部品
    評価 3.0満足度:3.02022/07/06
    隙間が少なく干渉部分の対応に適しています。
    少量で購入できたので満足でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アイアンマシーンの固定用
    評価 5.0満足度:5.02022/07/02
    他でも探していたのですが、なかなか見つからなく、ようやく見つかりました。
    六角レンチが使えるので有難かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の部品固定
    評価 5.0満足度:5.02022/06/30
    すき間が少なく通常のボルトだとヘッド部分が当たるので極薄ボルトが必要でした。少数で購入できるのでありがたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の可動部分
    評価 5.0満足度:5.02022/03/31
    カバーを付けたら機械の可動部分のボルトの頭が干渉した為、交換した
    あまり使用しないサイズだったので少量で購入できたすかった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品の固定
    評価 5.0満足度:5.02022/03/30
    すき間が少なくボルト頭が当るので極低頭のボルトを探してました。SUSだと工具穴がナメるので鉄がいいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ワーク加工時の拘束
    評価 5.0満足度:5.02021/12/03
    ワーク加工時の干渉を避けるために極めてローヘッドなこちらを使用。
    干渉を気にせず加工出来て段取りが楽になりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ネジを浮かせてハブを引っ掛け
    評価 3.0満足度:3.02021/08/30
    海外製のハブを固定したかったのですが
    木ネジ仕様だったのでこのネジを使いました
    希望通りに引っ掛けできます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    タイミングプーリーの取付
    評価 5.0満足度:5.02021/08/10
    ボルトの頭の高さを考慮し忘れていたため低頭ボルトに代えて対応できた。様々なボルトが検索しやすく便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械部品の固定
    評価 5.0満足度:5.02021/07/31
    設計上ネジ頭がギリギリの箇所がありまして、低頭のこのネジを選びました。
    ミスミの検索システムは、非常に良くできていて、条件から欲しいネジが簡単に見つけられます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品の固定
    評価 3.0満足度:3.02021/04/06
    サイズ・長さ等種類が豊富なので選定が楽。無駄に長いものを購入してカットする必要がない。表面処理方法をたくさんあり、用途によって使い分けしやすい。