(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VV100-S41-06-M5
3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ マニホールド SMC バルブブヒン VVシリーズ

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ マニホールド VV100-S41-06-M5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,589円
税込単価
5,048円

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズのマニホールド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

VV100-S41-06-M5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VV100-S41-06-M5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
適用シリーズ
種別
連数
ポート管接続口径
環境・用途仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VV100-S41-06-M5

マニホールド用ベース
SMC V100シリーズ
共通SUP・共通EXH方式 S41形
6
M5×0.8
標準

1個

4,589( 5,048円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズのマニホールドです。

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

VV100-S41-06-M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ マニホールドの型番VV100-S41-06-M5のページです。
型番VV100-S41-06-M5に関する仕様情報を記載しております。

3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ マニホールドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VV100-S41-03-M5
VV100-S41-04-M5
VV100-S41-05-M5
VV100-S41-07-M5
VV100-S41-08-M5
VV100-S41-09-M5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 適用シリーズ 種別 連数 ポート管接続口径 環境・用途仕様

2,889円

( 3,178円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

マニホールド用ベースSMC V100シリーズ共通SUP・共通EXH方式 S41形3M5×0.8標準

3,689円

( 4,058円 )
1個 あり

6日目

マニホールド用ベースSMC V100シリーズ共通SUP・共通EXH方式 S41形4M5×0.8標準

3,889円

( 4,278円 )
1個 -

6日目

マニホールド用ベースSMC V100シリーズ共通SUP・共通EXH方式 S41形5M5×0.8標準

5,579円

( 6,137円 )
1個 -

6日目

マニホールド用ベースSMC V100シリーズ共通SUP・共通EXH方式 S41形7M5×0.8標準

6,489円

( 7,138円 )
1個 -

6日目

マニホールド用ベースSMC V100シリーズ共通SUP・共通EXH方式 S41形8M5×0.8標準

6,589円

( 7,248円 )
1個 -

6日目

マニホールド用ベースSMC V100シリーズ共通SUP・共通EXH方式 S41形9M5×0.8標準

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました