(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LEJS63S7A-790M
電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS63□-□Mシリーズ LECS□ SMC エアシリンダ

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS63□-□Mシリーズ LECS□ LEJS63S7A-790M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
285,053円
税込単価
313,558円

【特長】・高精度/高剛性・設置工数削減・無接点オートスイッチ取付可能・質量低減...

詳細情報を確認する

  • 本体/周辺部品:
    本体
  • 種類:
    スライダ
  • 駆動方式:
    転造ボールねじ
  • ガイド:
    あり
  • テーブル幅 W1(mm):
    129
  • ノイズフィルタ:
    なし
  • テーブル長 L1(mm):
    172
  • 使用環境:
    標準
  • サイズ:
    63
  • モータ種類:
    ACサーボモータ(200W)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

LEJS63S7A-790M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LEJS63S7A-790M の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
リード(mm)
位置検出
ブレーキ
最大推力(範囲)(N)
最大推力(N)
繰返し位置決め精度(μm)
最高速度(mm/sec)
精度
モータオプション
アクチュエータ・ケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ種類
I/Oケーブル長さ/通信プラグ(m)
種別
対応ドライバ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEJS63S7A-790M

790
20.1~50.0
45
5.1~10.0
10
20
アブソリュート
なし
301~500
441
20
1200
基本形
なし
ケーブルなし
ケーブルなし
ドライバなし
ケーブルなし
8
対応ドライバ記号S7

1個

285,053( 313,558円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度/高剛性
・設置工数削減
・無接点オートスイッチ取付可能
・質量低減
・ワークのモータへの干渉なし

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

LEJS63S7A-790Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS63□-□Mシリーズ LECS□の型番LEJS63S7A-790Mのページです。
型番LEJS63S7A-790Mに関する仕様情報を記載しております。

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS63□-□Mシリーズ LECS□のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LEJS63S3B-890M-S2A21
LEJS63S3H-790M
LEJS63S3H-790M-S2A11
LEJS63S7A-790M-S5C21
LEJS63S7H-790M-S2C1
LEJS63T7H-890M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク
(mm)
最大可搬質量範囲(水平)
(kg)
最大可搬質量(水平)
(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)
(kg)
最大可搬質量(垂直)
(kg)
リード
(mm)
位置検出 ブレーキ 最大推力(範囲)
(N)
最大推力
(N)
繰返し位置決め精度
(μm)
最高速度
(mm/sec)
精度 モータオプション アクチュエータ・ケーブル種類 アクチュエータケーブル長さ
(m)
コントローラ/ドライバ種類 I/Oケーブル長さ/通信プラグ
(m)
種別 対応ドライバ記号

360,059円

( 396,065円 )
1個 -

19日目

89050.1~100.08510.1~20.02010インクリメンタルなし501~100083320600基本形なし標準2LECSA2-S3(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)1.54対応ドライバ記号S3

283,010円

( 311,311円 )
1個 -

19日目

79020.1~50.0305.1~10.0630インクリメンタルなし201~300294201800基本形なしケーブルなしケーブルなしドライバなしケーブルなし5対応ドライバ記号S3

356,383円

( 392,021円 )
1個 -

19日目

79020.1~50.0305.1~10.0630インクリメンタルなし201~300294201800基本形なし標準2LECSA1-S3(パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ)1.56対応ドライバ記号S3

400,490円

( 440,539円 )
1個 -

19日目

79020.1~50.0455.1~10.01020アブソリュートなし301~500441201200基本形なし標準5LECSC2-S7(CC-Link直接入力タイプ)1.59対応ドライバ記号S7

398,311円

( 438,142円 )
1個 -

19日目

79020.1~50.0305.1~10.0630アブソリュートなし201~300294201800基本形なし標準2LECSC1-S7(CC-Link直接入力タイプ)ケーブルなし10対応ドライバ記号S7

300,980円

( 331,078円 )
1個 -

19日目

89020.1~50.0305.1~10.0630アブソリュートなし201~300294201800基本形なしケーブルなしケーブルなしドライバなしケーブルなし11対応ドライバ記号T7

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました