(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LEJS63NZH-790M
電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEJS63□シリーズ SMC エアシリンダ

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEJS63□シリーズ LEJS63NZH-790M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
250,340円
税込単価
275,374円

【特長】・全ストロークで最高速度を出せる仕様・駆動方式は転造ボールねじです。

詳細情報を確認する

  • 本体/周辺部品:
    本体
  • 種類:
    スライダ
  • 最大可搬質量範囲(水平)(kg):
    20.1~50.0
  • 最大可搬質量範囲(垂直)(kg):
    5.1~10.0
  • 駆動方式:
    転造ボールねじ
  • ガイド:
    あり
  • テーブル幅 W1(mm):
    129
  • ブレーキ:
    なし
  • ノイズフィルタ:
    なし
  • テーブル長 L1(mm):
    172
  • 使用環境:
    標準
  • サイズ:
    63
  • モータ種類:
    取付形状Z

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

LEJS63NZH-790M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LEJS63NZH-790M の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
リード(mm)
最大推力(範囲)(N)
最大推力(N)
繰返し位置決め精度(μm)
最高速度(mm/sec)
精度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEJS63NZH-790M

790
30
6
30
201~300
294
20
1800
基本形

1個

250,340( 275,374円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・全ストロークで最高速度を出せる仕様・駆動方式は転造ボールねじです。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

LEJS63NZH-790Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEJS63□シリーズの型番LEJS63NZH-790Mのページです。
型番LEJS63NZH-790Mに関する仕様情報を記載しております。

電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEJS63□シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LEJSH63NZA-790M
LEJSH63NZA-890M
LEJSH63NZH-790M
LEJSH63NZH-890M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク
(mm)
最大可搬質量(水平)
(kg)
最大可搬質量(垂直)
(kg)
リード
(mm)
最大推力(範囲)
(N)
最大推力
(N)
繰返し位置決め精度
(μm)
最高速度
(mm/sec)
精度

247,072円

( 271,779円 )
1個 -

19日目

790451020301~500441101200高精度形

256,874円

( 282,561円 )
1個 -

19日目

890451020301~500441101200高精度形

253,199円

( 278,519円 )
1個 -

19日目

79030630201~300294101800高精度形

263,000円

( 289,300円 )
1個 -

19日目

89030630201~300294101800高精度形

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました