(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LE-CE-3
コントローラ ステップデータ入力タイプ JXC51・61シリーズ SMCデンドウアクチュエータカンレンブヒン

コントローラ ステップデータ入力タイプ JXC51・61シリーズ LE-CE-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,122円
税込単価
11,134円

【特長】・簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード・ティーチングボックス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

LE-CE-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LE-CE-3 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
入出力種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ/通信プラグ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
周辺部品種類
アクチュエータ型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LE-CE-3

-
3
-
-
バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)用ロボットケーブル
-

1個

10,122( 11,134円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード
・ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

LE-CE-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントローラ ステップデータ入力タイプ JXC51・61シリーズの型番LE-CE-3のページです。
型番LE-CE-3に関する仕様情報を記載しております。

コントローラ ステップデータ入力タイプ JXC51・61シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LE-CE-1
LE-CE-1-B
LE-CE-3-B
LE-CE-5
LE-CE-5-B
LE-CE-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入出力種類 アクチュエータケーブル長さ
(m)
I/Oケーブル長さ/通信プラグ
(m)
コントローラ/ドライバ取付方法 周辺部品種類 アクチュエータ型式

6,778円

( 7,456円 )
1個 -

19日目

-1.5--バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)用ロボットケーブル-

8,112円

( 8,923円 )
1個 -

19日目

-1.5--バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)用ロック付ロボットケーブル-

12,875円

( 14,163円 )
1個 -

19日目

-3--バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)用ロック付ロボットケーブル-

16,020円

( 17,622円 )
1個 -

19日目

-5--バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)用ロボットケーブル-

19,426円

( 21,369円 )
1個 -

19日目

-5--バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)用ロック付ロボットケーブル-

27,069円

( 29,776円 )
1個 -

19日目

-8--バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)用ロボットケーブル-

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました