(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動スライドテーブル 高剛性タイプ LESHシリーズ

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動スライドテーブル 高剛性タイプ LESHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
128,574円
税込単価
141,431円

【特長】・停止位置からの再始動が可能・電源復帰時の運転再開を容易に!・バッテリ...

詳細情報を確認する

  • 本体/周辺部品:
    本体
  • 種類:
    スライダ
  • ストローク(mm):
    100
  • 最大可搬質量範囲(水平)(kg):
    5.1~10.0
  • 最大可搬質量(水平)(kg):
    8
  • 最大可搬質量範囲(垂直)(kg):
    0~2.0
  • 最大可搬質量(垂直)(kg):
    2
  • 駆動方式:
    すべりねじ+ベルト
  • ガイド:
    あり
  • リード(mm):
    16
  • 入力電源:
    DC24V
  • 位置検出:
    アブソリュート
  • 入出力種類:
    PROFINET
  • テーブル幅 W1(mm):
    61
  • ブレーキ:
    なし
  • 最大推力(範囲)(N):
    ~100
  • 最大推力(N):
    100
  • ノイズフィルタ:
    なし
  • テーブル長 L1(mm):
    207
  • 使用環境:
    防塵
  • 繰返し位置決め精度(μm):
    50
  • 最高速度(mm/sec):
    400
  • サイズ:
    25
  • モータ種類:
    バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
  • モータ配置:
    基本形/Rタイプ
  • モータオプション:
    オプションなし
  • 取付支持形式:
    サイドホルダなし
  • アクチュエータケーブル長さ(m):
    1.5
  • コントローラ/ドライバ種類:
    コントローラ付属(単軸用)
  • I/Oケーブル長さ/通信プラグ(m):
    付属品なし
  • コントローラ/ドライバ取付方法:
    DINレール取付形

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

LESH25REJ-100S-R1CP18 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LESH25REJ-100S-R1CP18

1個

128,574( 141,431円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

LESH25REJ-100S-R1CP18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動スライドテーブル 高剛性タイプ LESHシリーズの型番LESH25REJ-100S-R1CP18のページです。
型番LESH25REJ-100S-R1CP18に関する仕様情報を記載しております。

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動スライドテーブル 高剛性タイプ LESHシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました