(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LEYG32MDEB-50W-C5171
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ SMC エアシリンダ

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDEB-50W-C5171

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
103,390円
税込単価
113,729円

【特長】・停止位置からの再始動が可能・電源復帰時の運転再開を容易に!・バッテリ...

詳細情報を確認する

  • 本体/周辺部品:
    本体
  • 種類:
    ロッド
  • 駆動方式:
    転造ボールねじ
  • ガイド:
    あり
  • 入力電源:
    DC24V
  • 位置検出:
    アブソリュート
  • ブレーキ:
    あり
  • ノイズフィルタ:
    なし
  • 使用環境:
    標準
  • 繰返し位置決め精度(μm):
    20
  • モータ種類:
    バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V)
  • モータオプション:
    ロック・カバー付

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

LEYG32MDEB-50W-C5171 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LEYG32MDEB-50W-C5171 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
リード(mm)
入出力種類
最大推力(範囲)(N)
最大推力(N)
最高速度(mm/sec)
サイズ
モータ配置
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ種類
I/Oケーブル長さ/通信プラグ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
軸受の種類
ガイドオプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEYG32MDEB-50W-C5171

50
50.1~100.0
60
10.1~20.0
20
8
NPN
301~500
370
300
32
ストレート
なし
コントローラ付属(単軸用)
1.5
ねじ取付形
すべり軸受
なし

1個

103,390( 113,729円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

LEYG32MDEB-50W-C5171で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズの型番LEYG32MDEB-50W-C5171のページです。
型番LEYG32MDEB-50W-C5171に関する仕様情報を記載しております。

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LEYG25MDEC-50W
LEYG25MDEC-50W-R5CM18S
LEYG32MDEB-50W
LEYG40LEC-200W-R5CM17S
LEYG40MEC-200W-R3C5171
LEYG40MEC-200WF-R3C517
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク
(mm)
最大可搬質量範囲(水平)
(kg)
最大可搬質量(水平)
(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)
(kg)
最大可搬質量(垂直)
(kg)
リード
(mm)
入出力種類 最大推力(範囲)
(N)
最大推力
(N)
最高速度
(mm/sec)
サイズ モータ配置 アクチュエータケーブル長さ
(m)
コントローラ/ドライバ種類 I/Oケーブル長さ/通信プラグ
(m)
コントローラ/ドライバ取付方法 軸受の種類 ガイドオプション

66,908円

( 73,599円 )
1個 -

19日目

5050.1~100.07020.1~50.0293なし301~50045212525ストレートなしコントローラなしなし-すべり軸受なし

117,887円

( 129,676円 )
1個 -

19日目

5050.1~100.07020.1~50.0293CC-Link301~50045212525ストレート5コントローラ付属(単軸用)ストレート型通信プラグコネクタDINレール取付形すべり軸受なし

84,468円

( 92,915円 )
1個 -

19日目

5050.1~100.06010.1~20.0208なし301~50037030032ストレートなしコントローラなしなし-すべり軸受なし

152,600円

( 167,860円 )
1個 -

19日目

20050.1~100.09050.1~100.0514CC-Link1001~105815040上側折返し5コントローラ付属(単軸用)ストレート型通信プラグコネクタねじ取付形ボールブッシュ軸受なし

129,391円

( 142,330円 )
1個 -

19日目

20050.1~100.09050.1~100.0514NPN1001~105815040上側折返し3コントローラ付属(単軸用)1.5ねじ取付形すべり軸受なし

126,531円

( 139,184円 )
1個 -

19日目

20050.1~100.09050.1~100.0514NPN1001~105815040上側折返し3コントローラ付属(単軸用)なしねじ取付形すべり軸受グリース保持機構付

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました