(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LEY25DEA-100C-R1
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ SMC エアシリンダ

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DEA-100C-R1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
53,232円
税込単価
58,555円

【特長】・停止位置からの再始動が可能・電源復帰時の運転再開を容易に!・バッテリ...

詳細情報を確認する

  • 本体/周辺部品:
    本体
  • 種類:
    ロッド
  • 駆動方式:
    転造ボールねじ
  • ガイド:
    なし
  • 入力電源:
    DC24V
  • 位置検出:
    アブソリュート
  • ノイズフィルタ:
    なし
  • 使用環境:
    標準
  • 繰返し位置決め精度(μm):
    20
  • モータ種類:
    バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V)
  • 取付支持形式:
    端面タップ/ボディ底面タップ

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

LEY25DEA-100C-R1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LEY25DEA-100C-R1 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
リード(mm)
入出力種類
ブレーキ
最大推力(範囲)(N)
最大推力(N)
最高速度(mm/sec)
サイズ
モータ配置
モータオプション
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ種類
I/Oケーブル長さ/通信プラグ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
ロッド先端ねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEY25DEA-100C-R1

100
20.1~50.0
30
5.1~10.0
8
12
なし
なし
101~200
122
500
25
ストレート
カバー付
1.5
コントローラなし
付属品なし
-
ロッド先端めねじ

1個

53,232( 58,555円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

LEY25DEA-100C-R1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズの型番LEY25DEA-100C-R1のページです。
型番LEY25DEA-100C-R1に関する仕様情報を記載しております。

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LEY25DEA-100C
LEY25DEA-300C-R5C5171
LEY25DEC-50W-R5CM18S
LEY25EB-300C-R1C5171
LEY32DEA-300C-R5C5171
LEY32DEB-100WM-R5CM17S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク
(mm)
最大可搬質量範囲(水平)
(kg)
最大可搬質量(水平)
(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)
(kg)
最大可搬質量(垂直)
(kg)
リード
(mm)
入出力種類 ブレーキ 最大推力(範囲)
(N)
最大推力
(N)
最高速度
(mm/sec)
サイズ モータ配置 モータオプション アクチュエータケーブル長さ
(m)
コントローラ/ドライバ種類 I/Oケーブル長さ/通信プラグ
(m)
コントローラ/ドライバ取付方法 ロッド先端ねじ

47,302円

( 52,032円 )
1個 -

19日目

10020.1~50.0305.1~10.0812なしなし101~20012250025ストレートカバー付なしコントローラなし付属品なし-ロッド先端めねじ

89,913円

( 98,904円 )
1個 -

19日目

30020.1~50.0305.1~10.0812NPNなし101~20012250025ストレートカバー付5コントローラ付属(単軸用)1.5ねじ取付形ロッド先端めねじ

109,583円

( 120,541円 )
1個 -

19日目

5050.1~100.07020.1~50.0303CC-Linkあり301~50045212525ストレートロック・カバー付5コントローラ付属(単軸用)ストレート型通信プラグコネクタDINレール取付形ロッド先端めねじ

80,657円

( 88,723円 )
1個 -

19日目

30050.1~100.05510.1~20.0166NPNなし201~30023825025上側折返しカバー付1.5コントローラ付属(単軸用)1.5ねじ取付形ロッド先端めねじ

101,143円

( 111,257円 )
1個 -

19日目

30020.1~50.04010.1~20.01116NPNなし101~20018950032ストレートカバー付5コントローラ付属(単軸用)1.5ねじ取付形ロッド先端めねじ

126,872円

( 139,559円 )
1個 -

19日目

10050.1~100.06020.1~50.0228CC-Linkあり301~50037030032ストレートロック・カバー付5コントローラ付属(単軸用)ストレート型通信プラグコネクタねじ取付形ロッド先端おねじ(ロッド先端ナット1ヶ付属)

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました