(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LEFS25EA-50K
バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 SMC アクチュエータ

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFS25EA-50K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
61,953円
税込単価
68,148円

【特長】・停止位置からの再始動が可能・電源復帰時の運転再開を容易に!・バッテリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

LEFS25EA-50K 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LEFS25EA-50K の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
リード(mm)
入出力種類
テーブル幅 W1(mm)
ブレーキ
最大推力(範囲)(N)
最大推力(N)
テーブル長 L1(mm)
繰返し位置決め精度(μm)
最高速度(mm/sec)
サイズ
精度
モータ配置
モータオプション
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ/通信プラグ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
グリース塗付(シールバンド部)
オートスイッチ取付金具
位置決めピン穴
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEFS25EA-50K

50
20.1~50.0
25
5.1~10.0
7.5
12
なし
50
なし
201~300
245
102
20
750
25
基本形
ストレート
ロックなし
なし
なし
-
あり
なし
ボディ底面2ヶ所

1個

61,953( 68,148円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

LEFS25EA-50Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動の型番LEFS25EA-50Kのページです。
型番LEFS25EA-50Kに関する仕様情報を記載しております。

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LEFS25EA-150K
LEFS25EA-150N-R1C917
LEFS25EA-200BK
LEFS25EA-550BK
LEFS25EA-550K
LEFS25EA-600BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク
(mm)
最大可搬質量範囲(水平)
(kg)
最大可搬質量(水平)
(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)
(kg)
最大可搬質量(垂直)
(kg)
リード
(mm)
入出力種類 テーブル幅 W1
(mm)
ブレーキ 最大推力(範囲)
(N)
最大推力
(N)
テーブル長 L1
(mm)
繰返し位置決め精度
(μm)
最高速度
(mm/sec)
サイズ 精度 モータ配置 モータオプション アクチュエータケーブル長さ
(m)
I/Oケーブル長さ/通信プラグ
(m)
コントローラ/ドライバ取付方法 グリース塗付(シールバンド部) オートスイッチ取付金具 位置決めピン穴

62,620円

( 68,882円 )
1個 -

19日目

15020.1~50.0255.1~10.07.512なし50なし201~3002451022075025基本形ストレートロックなしなしなし-ありなしボディ底面2ヶ所

108,971円

( 119,868円 )
1個 -

19日目

15020.1~50.0255.1~10.07.512Ethernet50なし201~3002451022075025基本形ストレートロックなし1.5なしねじ取付形なし(ローラ仕様)なしハウジングB底面

74,871円

( 82,358円 )
1個 -

19日目

20020.1~50.0255.1~10.07.512なし50あり201~3002451022075025基本形ストレートロック付なしなし-ありなしボディ底面2ヶ所

83,583円

( 91,941円 )
1個 -

19日目

55020.1~50.0255.1~10.07.512なし50あり201~3002451022054025基本形ストレートロック付なしなし-ありなしボディ底面2ヶ所

71,332円

( 78,465円 )
1個 -

19日目

55020.1~50.0255.1~10.07.512なし50なし201~3002451022054025基本形ストレートロックなしなしなし-ありなしボディ底面2ヶ所

83,583円

( 91,941円 )
1個 -

19日目

60020.1~50.0255.1~10.07.512なし50あり201~3002451022054025基本形ストレートロック付なしなし-ありなしボディ底面2ヶ所

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました