(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZK2P00K5NL2A-06
真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2□A 単体 真空ポンプシステム+バルブ付+省エネ機能無 SMC キカイシキキリカエバルブ

真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2□A 単体 真空ポンプシステム+バルブ付+省エネ機能無 ZK2P00K5NL2A-06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,585円
税込単価
17,144円

【特長】・真空ポンプシステムに対応・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

ZK2P00K5NL2A-06 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZK2P00K5NL2A-06 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
真空ポートワンタッチ継手サイズ
供給弁・破壊弁の組合せ
リード線取出し方法
真空圧力検出部
出力仕様
単位仕様
リード線仕様
破壊流量調整ニードル
オプション
配線方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZK2P00K5NL2A-06

φ6
供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)
なし
真空用圧力スイッチ/圧力センサなし
-
-
コネクタ付リード線なし
なし
なし
供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAss'y)

1個

15,585( 17,144円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空ポンプシステムに対応
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

ZK2P00K5NL2A-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2□A 単体 真空ポンプシステム+バルブ付+省エネ機能無の型番ZK2P00K5NL2A-06のページです。
型番ZK2P00K5NL2A-06に関する仕様情報を記載しております。

真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2□A 単体 真空ポンプシステム+バルブ付+省エネ機能無のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZK2P00K5BLA-06-BJ
ZK2P00K5NL2A-06-J
ZK2P00K5NL3A-08
ZK2P00R5ALA-06-BD
ZK2P00R5NL3A-08
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
真空ポートワンタッチ継手サイズ 供給弁・破壊弁の組合せ リード線取出し方法 真空圧力検出部 出力仕様 単位仕様 リード線仕様 破壊流量調整ニードル オプション 配線方法

25,465円

( 28,012円 )
1個 -

19日目

φ6供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)圧力センサAss'y 3m(リード線一体)真空用圧力スイッチNPN2出力(0~-101kPa)なし(SI単位固定)コネクタ付リード線あり丸型ロックナット単体取付用ブラケット(ボルト・ナット)同梱供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAss'y)

15,875円

( 17,463円 )
1個 -

19日目

φ6供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)なし真空用圧力スイッチ/圧力センサなし--コネクタ付リード線なし丸型ロックナットなし供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAss'y)

15,223円

( 16,745円 )
1個 -

19日目

φ8供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)なし真空用圧力スイッチ/圧力センサなし--コネクタ付リード線なしなしなしなし

25,534円

( 28,087円 )
1個 -

19日目

φ6供給弁(自己保持)/破壊弁(N.C.)圧力センサAss'y 3m(リード線一体)真空用圧力スイッチNPN2出力(0~-101kPa)単位切換機能付コネクタ付リード線ありなし単体取付用ブラケット(ボルト・ナット)同梱/個別破壊圧力供給(PD)ポート付(M3)供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAss'y)

15,223円

( 16,745円 )
1個 -

19日目

φ8供給弁(自己保持)/破壊弁(N.C.)なし真空用圧力スイッチ/圧力センサなし--コネクタ付リード線なしなしなしなし

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました