(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZK2A07N0NNA-06
真空ユニット エジェクタシステム ZK2□A 単体・マニホールド用エジェクタ+バルブ無+省エネ機能無 SMC キカイシキキリカエバルブ

真空ユニット エジェクタシステム ZK2□A 単体・マニホールド用エジェクタ+バルブ無+省エネ機能無 ZK2A07N0NNA-06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,096円
税込単価
7,806円

【特長】・省エネエジェクタ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加・省エネ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

ZK2A07N0NNA-06 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZK2A07N0NNA-06 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
付加機能
空気消費流量(l/min)
真空ポートワンタッチ継手サイズ
用途
吸込流量(l/min)
ノズル径
排気仕様
リード線取出し方法
真空圧力検出部
出力仕様
単位仕様
リード線仕様
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZK2A07N0NNA-06

サイレンサ
24
φ6
単体
29
0.7mm
サイレンサ排気
なし
真空用圧力スイッチ/圧力センサなし
-
-
コネクタ付リード線なし
なし

1個

7,096( 7,806円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネエジェクタ
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

ZK2A07N0NNA-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ユニット エジェクタシステム ZK2□A 単体・マニホールド用エジェクタ+バルブ無+省エネ機能無の型番ZK2A07N0NNA-06のページです。
型番ZK2A07N0NNA-06に関する仕様情報を記載しております。

真空ユニット エジェクタシステム ZK2□A 単体・マニホールド用エジェクタ+バルブ無+省エネ機能無のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZK2B07N0BYA-06-B
ZK2B07N0BYA-08-B
ZK2B10N0BYA-08-B
ZK2C10N0BYA-08
ZK2C10N0BYA-08-L
ZK2C12N0FYA-08
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付加機能 空気消費流量
(l/min)
真空ポートワンタッチ継手サイズ 用途 吸込流量
(l/min)
ノズル径 排気仕様 リード線取出し方法 真空圧力検出部 出力仕様 単位仕様 リード線仕様 オプション

17,034円

( 18,737円 )
1個 -

19日目

-24φ6単体340.7mmポート排気圧力センサAss'y 3m(リード線一体)真空用圧力スイッチNPN2出力(0~-101kPa)なし(SI単位固定)コネクタ付リード線あり単体取付用ブラケット(ボルト・ナット)同梱

17,034円

( 18,737円 )
1個 -

19日目

-24φ8単体340.7mmポート排気圧力センサAss'y 3m(リード線一体)真空用圧力スイッチNPN2出力(0~-101kPa)なし(SI単位固定)コネクタ付リード線あり単体取付用ブラケット(ボルト・ナット)同梱

17,034円

( 18,737円 )
1個 -

19日目

-40φ8単体561.0mmポート排気圧力センサAss'y 3m(リード線一体)真空用圧力スイッチNPN2出力(0~-101kPa)なし(SI単位固定)コネクタ付リード線あり単体取付用ブラケット(ボルト・ナット)同梱

16,745円

( 18,420円 )
1個 -

19日目

-40φ8マニホールド441.0mm複合排気圧力センサAss'y 3m(リード線一体)真空用圧力スイッチNPN2出力(0~-101kPa)なし(SI単位固定)コネクタ付リード線ありなし

17,904円

( 19,694円 )
1個 -

19日目

-40φ8マニホールド441.0mm複合排気圧力センサAss'y 3m(リード線一体)真空用圧力スイッチNPN2出力(0~-101kPa)なし(SI単位固定)コネクタ付リード線ありマニホールド個別SUP仕様

16,745円

( 18,420円 )
1個 -

19日目

-58φ8マニホールド611.2mm複合排気圧力センサAss'y 3m(リード線一体)真空用圧力スイッチNPN2出力(-100~100kPa)なし(SI単位固定)コネクタ付リード線ありなし

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました