(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZK2C07K5SWA-06
真空ユニット エジェクタシステム ZK2□A マニホールド用 エジェクタ+バルブ付+省エネ機能付 SMC キカイシキキリカエバルブ

真空ユニット エジェクタシステム ZK2□A マニホールド用 エジェクタ+バルブ付+省エネ機能付 ZK2C07K5SWA-06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,047円
税込単価
30,852円

【特長】・省エネエジェクタ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加・省エネ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ユニット
  • 到達真空度(kPa):
    -91
  • 真空ポート接続口形状:
    ワンタッチ継手
  • エア供給ポート接続口形状:
    ワンタッチ継手
  • エア供給ポートワンタッチ継手サイズ:
    φ6
  • 用途:
    マニホールド
  • 供給弁・破壊弁の組合せ:
    供給弁(N.C.)/破壊弁(N.C.)
  • 定格電圧:
    DC24V
  • リード線仕様:
    コネクタ付リード線あり

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

ZK2C07K5SWA-06 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZK2C07K5SWA-06 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
付加機能
空気消費流量(l/min)
真空ポートワンタッチ継手サイズ
吸込流量(l/min)
ノズル径
排気仕様
出力仕様
単位仕様
破壊流量調整ニードル
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZK2C07K5SWA-06

真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
24
φ6
29
0.7mm
複合排気
PNP1出力(-100~100kPa)
なし(SI単位固定)
なし
なし

1個

28,047( 30,852円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネエジェクタ
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

ZK2C07K5SWA-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ユニット エジェクタシステム ZK2□A マニホールド用 エジェクタ+バルブ付+省エネ機能付の型番ZK2C07K5SWA-06のページです。
型番ZK2C07K5SWA-06に関する仕様情報を記載しております。

真空ユニット エジェクタシステム ZK2□A マニホールド用 エジェクタ+バルブ付+省エネ機能付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZK2C07K5KWA-06-K
ZK2C07K5QWA-06
ZK2C07K5RWA-06
ZK2C10K5KWA-06
ZK2C10K5QWA-06
ZK2C12K5QWA-06
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付加機能 空気消費流量
(l/min)
真空ポートワンタッチ継手サイズ 吸込流量
(l/min)
ノズル径 排気仕様 出力仕様 単位仕様 破壊流量調整ニードル オプション

28,883円

( 31,771円 )
1個 -

19日目

真空破壊用バルブ / 真空発生用バルブ24φ6290.7mm複合排気NPN1出力(-100~100kPa)単位切換機能付ドライバ操作型なし

28,047円

( 30,852円 )
1個 -

19日目

真空破壊用バルブ / 真空発生用バルブ24φ6290.7mm複合排気NPN1出力(-100~100kPa)なし(SI単位固定)なしなし

28,047円

( 30,852円 )
1個 -

19日目

真空破壊用バルブ / 真空発生用バルブ24φ6290.7mm複合排気PNP1出力(-100~100kPa)単位切換機能付なしなし

28,047円

( 30,852円 )
1個 -

19日目

真空破壊用バルブ / 真空発生用バルブ40φ6441.0mm複合排気NPN1出力(-100~100kPa)単位切換機能付なしなし

28,047円

( 30,852円 )
1個 -

19日目

真空破壊用バルブ / 真空発生用バルブ40φ6441.0mm複合排気NPN1出力(-100~100kPa)なし(SI単位固定)なしなし

28,047円

( 30,852円 )
1個 -

19日目

真空破壊用バルブ / 真空発生用バルブ58φ6611.2mm複合排気NPN1出力(-100~100kPa)なし(SI単位固定)なしなし

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました