(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSE300A-MLD
3画面 デジタル表示設定器 PSE300Aシリーズ SMCシンクウカンレンブヒン

3画面 デジタル表示設定器 PSE300Aシリーズ PSE300A-MLD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,079円
税込単価
9,987円

【特長】・5機種の圧力センサに対応・測定値を見ながら設定が可能・NPN/PNP...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

PSE300A-MLD 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PSE300A-MLD の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
出力方式
出力点数
アナログ出力仕様
アナログ電圧出力(V)
アナログ電流出力(mA)
単位仕様
ブラケット
リード線
オプション
出力仕様
入力仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSE300A-MLD

NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
3
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
SI単位固定
なし
コネクタ付リード線(リード線長さ2m)
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧(出荷時)
電圧入力

1個

9,079( 9,987円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5機種の圧力センサに対応
・測定値を見ながら設定が可能
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・操作性向上

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

PSE300A-MLDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3画面 デジタル表示設定器 PSE300Aシリーズの型番PSE300A-MLDのページです。
型番PSE300A-MLDに関する仕様情報を記載しております。

3画面 デジタル表示設定器 PSE300Aシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PSE300A-MLA
PSE300A-MLAC
PSE300A-MLBC
PSE300A-MLDC
PSE301A-MLBC
PSE303A-MLA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力方式 出力点数 アナログ出力仕様 アナログ電圧出力
(V)
アナログ電流出力
(mA)
単位仕様 ブラケット リード線 オプション 出力仕様 入力仕様

8,707円

( 9,578円 )
1個 -

6日目

NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ3電圧[DC1-5V] 1-5V-SI単位固定ありコネクタ付リード線(リード線長さ2m)なしNPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧(出荷時)電圧入力

8,931円

( 9,824円 )
1個 -

6日目

NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ3電圧[DC1-5V] 1-5V-SI単位固定ありコネクタ付リード線(リード線長さ2m)センサ接続用コネクタNPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧(出荷時)電圧入力

8,931円

( 9,824円 )
1個 -

6日目

NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ3電圧[DC1-5V] 1-5V-SI単位固定なしコネクタ付リード線(リード線長さ2m)センサ接続用コネクタ+パネルマウントアダプタNPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧(出荷時)電圧入力

9,303円

( 10,233円 )
1個 -

6日目

NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ3電圧[DC1-5V] 1-5V-SI単位固定なしコネクタ付リード線(リード線長さ2m)センサ接続用コネクタ+パネルマウントアダプタ+前面保護カバーNPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧(出荷時)電圧入力

8,931円

( 9,824円 )
1個 -

6日目

NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ3電流-[DC4-20mA] 4~20mASI単位固定なしコネクタ付リード線(リード線長さ2m)センサ接続用コネクタ+パネルマウントアダプタNPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流(出荷時)電圧入力

8,707円

( 9,578円 )
1個 -

6日目

NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ3電圧[DC1-5V] 1-5V-SI単位固定ありコネクタ付リード線(リード線長さ2m)なしPNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧(出荷時)電圧入力

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました