(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PF2M711-02-L
2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-Link PF2M7-Lシリーズ SMC アツリョク/リュウリョウセンサ PF2M7

2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-Link PF2M7-Lシリーズ PF2M711-02-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,237円
税込単価
17,861円

【特長】・1台で幅広い流量の計測が可能・耐ドレン・耐異物性向上・小型・軽量・ノ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

PF2M711-02-L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PF2M711-02-L の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
出力方式
流量範囲(最大値)(L/min)
配管口の種類
配管ねじの呼び
配管ねじの種類
接液部材質
センサ・モニタ構造
出力点数
入力点数
アナログ出力仕様
アナログ電圧出力(V)
アナログ電流出力(mA)
接続チューブ径
単位仕様
ブラケット
リード線
流量調整弁
定格流量範囲(L/min)
オプション
校正証明書
関連品種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF2M711-02-L

[フロースイッチ] フロースイッチ
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ
100~500未満
めねじ
[1/4] 1/4
[Rc(R)] Rc
樹脂+金属
[一体形] 表示一体型
1
1
-
-
-
-
単位切換機能付
なし
コネクタ付リード線付(2m)
なし
1~100
なし
なし
-

1個

16,237( 17,861円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で幅広い流量の計測が可能
・耐ドレン・耐異物性向上
・小型・軽量
・ノングリース
・IO-Link対応

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

PF2M711-02-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-Link PF2M7-Lシリーズの型番PF2M711-02-Lのページです。
型番PF2M711-02-Lに関する仕様情報を記載しております。

2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-Link PF2M7-Lシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PF2M701-01-LW-MT
PF2M701-C6-L2W-M
PF2M710-01-L3W-MT
PF2M711-02-L-M
PF2M711-02-LW
PF2M711-02-LW-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 出力方式 流量範囲(最大値)
(L/min)
配管口の種類 配管ねじの呼び 配管ねじの種類 接液部材質 センサ・モニタ構造 出力点数 入力点数 アナログ出力仕様 アナログ電圧出力
(V)
アナログ電流出力
(mA)
接続チューブ径 単位仕様 ブラケット リード線 流量調整弁 定格流量範囲
(L/min)
オプション 校正証明書 関連品種類

17,542円

( 19,296円 )
1個 -

19日目

[フロースイッチ] フロースイッチNPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ~10未満めねじ[1/8] 1/8[Rc(R)] Rc樹脂+金属[一体形] 表示一体型11----SI単位固定なしコネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)なし0.01~1パネルマウントアダプタなし-

16,599円

( 18,259円 )
1個 -

19日目

[フロースイッチ] フロースイッチNPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ~10未満[ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手--樹脂+金属[一体形] 表示一体型12---6SI単位固定なしコネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)なし0.01~1なしなし-

17,542円

( 19,296円 )
1個 -

19日目

[フロースイッチ] フロースイッチNPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ10~50未満めねじ[1/8] 1/8[Rc(R)] Rc樹脂+金属[一体形] 表示一体型21電圧[DC1-5V] 1-5V--SI単位固定なしコネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)なし0.1~10パネルマウントアダプタなし-

16,237円

( 17,861円 )
1個 -

9日目

[フロースイッチ] フロースイッチNPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ100~500未満めねじ[1/4] 1/4[Rc(R)] Rc樹脂+金属[一体形] 表示一体型11----SI単位固定なしコネクタ付リード線付(2m)なし1~100なしなし-

16,599円

( 18,259円 )
1個 -

19日目

[フロースイッチ] フロースイッチNPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ100~500未満めねじ[1/4] 1/4[Rc(R)] Rc樹脂+金属[一体形] 表示一体型11----単位切換機能付なしコネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)なし1~100なしなし-

16,599円

( 18,259円 )
1個 -

19日目

[フロースイッチ] フロースイッチNPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ100~500未満めねじ[1/4] 1/4[Rc(R)] Rc樹脂+金属[一体形] 表示一体型11----SI単位固定なしコネクタ付リード線付(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)なし1~100なしなし-

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました