(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IS10E-40-04-R-D
エアコンビネーション AC-Dシリーズ 圧力スイッチ SMCクウアツキキカンレン

エアコンビネーション AC-Dシリーズ 圧力スイッチ IS10E-40-04-R-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,263円
税込単価
5,789円

エアコンビネーション AC-Dシリーズの圧力スイッチです。コンパクトに一体化さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

IS10E-40-04-R-D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

IS10E-40-04-R-D の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
配管口の種類
配管ねじの呼び
配管ねじの種類
耐圧力(MPa)
リード線
詳細タイプ
圧力設定範囲
ボディサイズ
取付位置
ボディタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IS10E-40-04-R-D

めねじ
[1/2] 1/2
[Rc(R)] Rc
1
0.5m
配管アダプタ付圧力スイッチ
0.1~0.4MPa
40
-

1個

5,263( 5,789円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアコンビネーション AC-Dシリーズの圧力スイッチです。
コンパクトに一体化された圧力スイッチも簡単に取付けられ、ラインの圧力検出が容易にできます。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

IS10E-40-04-R-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコンビネーション AC-Dシリーズ 圧力スイッチの型番IS10E-40-04-R-Dのページです。
型番IS10E-40-04-R-Dに関する仕様情報を記載しております。

エアコンビネーション AC-Dシリーズ 圧力スイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IS10E-40-03-D
IS10L-30-F03-D
IS10T-40-04-D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
配管口の種類 配管ねじの呼び 配管ねじの種類 耐圧力
(MPa)
リード線 詳細タイプ 圧力設定範囲 ボディサイズ 取付位置 ボディタイプ

5,263円

( 5,789円 )
1個 -

9日目

めねじ[3/8] 3/8[Rc(R)] Rc10.5m配管アダプタ付圧力スイッチ0.1~0.4MPa40-

5,263円

( 5,789円 )
1個 -

9日目

めねじ[3/8] 3/8[G] G-0.5mL形配管アダプタ付圧力スイッチ0.1~0.4MPa30-

5,263円

( 5,789円 )
1個 -

9日目

めねじ[1/2] 1/2[Rc(R)] Rc-0.5mT形スペーサ付圧力スイッチ0.1~0.4MPa40--

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました