(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PF2W520T-03
水用 デジタルフロースイッチ 高温流体用 PF2Wシリーズ SMC ケイソウキキ PFシリーズ

水用 デジタルフロースイッチ 高温流体用 PF2Wシリーズ PF2W520T-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,899円
税込単価
27,389円

一体型、モニタ分離型のフロースイッチ。【特長】・高温90℃対応・スイッチ出力、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    水用フロースイッチ
  • 配管口の種類:
    めねじ
  • 接液部材質:
    樹脂+金属
  • 入力点数:
    4
  • 流体の種類:
  • 耐圧力(MPa):
    1.5
  • 使用温度範囲(℃):
    0::90
  • 電源電圧の種類:
    DC
  • 電源電圧(V):
    12~24±10%
  • 保護構造:
    IP65

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

PF2W520T-03 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
出力方式
流量範囲(最大値)(L/min)
配管ねじの呼び
配管ねじの種類
センサ・モニタ構造
出力点数
アナログ出力仕様
アナログ電圧出力(V)
アナログ電流出力(mA)
単位仕様
リード線
定格流量範囲(L/min)
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF2W520T-03

パルス
10~50未満
[3/8] 3/8
[Rc(R)] Rc
[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部
1
-
-
-
-
M12コネクタ付リード線 3m
2~16
なし

1個

24,899( 27,389円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一体型、モニタ分離型のフロースイッチ。
【特長】
・高温90℃対応・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力
・積算流量、瞬時流量切換可能
・保護構造IP65

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

PF2W520T-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水用 デジタルフロースイッチ 高温流体用 PF2Wシリーズの型番PF2W520T-03のページです。
型番PF2W520T-03に関する仕様情報を記載しております。

水用 デジタルフロースイッチ 高温流体用 PF2Wシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PF2W504T-03-2
PF2W504T-03-C
PF2W504T-03N
PF2W520T-03-1
PF2W520T-03-1-C
PF2W520T-03-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力方式 流量範囲(最大値)
(L/min)
配管ねじの呼び 配管ねじの種類 センサ・モニタ構造 出力点数 アナログ出力仕様 アナログ電圧出力
(V)
アナログ電流出力
(mA)
単位仕様 リード線 定格流量範囲
(L/min)
オプション

31,899円

( 35,089円 )
1個 -

19日目

アナログ / パルス~10未満[3/8] 3/8[Rc(R)] Rc[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部2電流-[DC4-20mA] 4~20mA-M12コネクタ付リード線 3m0.5~4なし

24,947円

( 27,442円 )
1個 -

19日目

パルス~10未満[3/8] 3/8[Rc(R)] Rc[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部1----M12コネクタ付リード線 3m0.5~4コネクタ(e-con)1個

23,899円

( 26,289円 )
1個 -

19日目

パルス~10未満[3/8] 3/8[Rc(R)] Rc[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部1----なし0.5~4なし

31,899円

( 35,089円 )
1個 -

6日目

アナログ / パルス10~50未満[3/8] 3/8[Rc(R)] Rc[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部2電圧[DC1-5V] 1-5V--M12コネクタ付リード線 3m2~16なし

32,899円

( 36,189円 )
1個 -

19日目

アナログ / パルス10~50未満[3/8] 3/8[Rc(R)] Rc[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部2電圧[DC1-5V] 1-5V--M12コネクタ付リード線 3m2~16コネクタ(e-con)1個

31,899円

( 35,089円 )
1個 -

19日目

アナログ / パルス10~50未満[3/8] 3/8[Rc(R)] Rc[分離形・コネクタ接続] 分離型・センサ部2電流-[DC4-20mA] 4~20mA-M12コネクタ付リード線 3m2~16なし

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました