(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ACG40D-04DG1-R-B
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ ACG20D-B~ACG40D-B SMC エアコンビネーション ACGシリーズ

エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ ACG20D-B~ACG40D-B ACG40D-04DG1-R-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,776円
税込単価
26,154円

【特長】・透明ケースガードを採用・ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上・省ス...

詳細情報を確認する

  • レギュレータユニット組合せ:
    フィルタレギュレータ+ミストセパレータ
  • 圧縮空気品質:
    一般乾燥エア
  • フィルタ ろ過度:
    5μm
  • 排気機構:
    リリーフタイプ
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用環境:
    空気動工具
  • ミストセパレータ ろ過度:
    0.3μm
  • チェック弁アタッチメント:
    なし
  • 圧力スイッチアタッチメント:
    なし
  • 設定圧力:
    0.05~0.85MPa
  • ルブリケータ油排出口:
    ドレンコックなし
  • レギュレータのハンドル向き:
    下向き
  • 圧力単位:
    製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa
  • オーダーメイド仕様:
    なし

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

ACG40D-04DG1-R-B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ACG40D-04DG1-R-B の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
接続口径
ドレンコック
流れ方向
ケース材質
ケースガード
ボディサイズ
残圧抜き3ポート弁アタッチメント
ドレン排出口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACG40D-04DG1-R-B

Rc1/2
[オート/マニュアル] N.O.(ノーマルオープン)
[逆流れ(右→左)] 流れ方向:右→左
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
40
なし
ドレンコック付

1個

23,776( 26,154円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明ケースガードを採用
・ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
・省スペース/省工数

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

ACG40D-04DG1-R-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ ACG20D-B~ACG40D-Bの型番ACG40D-04DG1-R-Bのページです。
型番ACG40D-04DG1-R-Bに関する仕様情報を記載しております。

エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ ACG20D-B~ACG40D-Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ACG20D-02CG1-C-B
ACG20D-02CG1-V-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続口径 ドレンコック 流れ方向 ケース材質 ケースガード ボディサイズ 残圧抜き3ポート弁アタッチメント ドレン排出口

14,425円

( 15,868円 )
1個 -

19日目

Rc1/4[オート/マニュアル] N.C.(ノーマルクローズ)[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右[樹脂] ポリカーボネートケースあり20なしドレンコック付

17,686円

( 19,455円 )
1個 -

19日目

Rc1/4[オート/マニュアル] N.C.(ノーマルクローズ)[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右[樹脂] ポリカーボネートケースなし20ありドレンコック付

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました