(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AC30D-03-D
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-D〜AC40D-D SMC FRLユニット

エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-D〜AC40D-D AC30D-03-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,270円
税込単価
11,297円

【特長】・視認性&耐環境性向上・互換性を確保・省スペース/配管工数削減

詳細情報を確認する

  • レギュレータユニット組合せ:
    フィルタレギュレータ+ミストセパレータ
  • 圧縮空気品質:
    一般乾燥エア
  • フィルタ ろ過度:
    5μm
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用環境:
    空気動工具
  • ミストセパレータ ろ過度:
    0.3μm
  • 圧力スイッチアタッチメント:
    なし
  • 残圧抜き3ポート弁アタッチメント:
    なし
  • 圧力単位:
    製品の単位表記:MPa、℃・圧力計単位表記:MPa
  • オーダーメイド仕様:
    なし
  • 種別:
    標準

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

AC30D-03-D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AC30D-03-D の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
接続口径
圧力計
排気機構
ドレンコック
流れ方向
ケース材質
ケースガード
ボディサイズ
設定圧力
ドレン排出口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC30D-03-D

Rc3/8
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
リリーフタイプ
[マニュアル] マニュアル
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
30
0.05~0.85MPa
ドレンコック付

1個

10,270( 11,297円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性&耐環境性向上
・互換性を確保
・省スペース/配管工数削減

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

AC30D-03-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-D〜AC40D-Dの型番AC30D-03-Dのページです。
型番AC30D-03-Dに関する仕様情報を記載しております。

エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-D〜AC40D-Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AC20D-02E-R-D
AC20D-02G-D
AC30D-02CG-6-D
AC30D-03-JR-D
AC30D-03DE-D
AC30D-03DG-D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続口径 圧力計 排気機構 ドレンコック 流れ方向 ケース材質 ケースガード ボディサイズ 設定圧力 ドレン排出口

9,035円

( 9,939円 )
1個 -

19日目

Rc1/4[標準圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ[マニュアル] マニュアル[逆流れ(右→左)] 流れ方向:右→左[樹脂] ポリカーボネートケースなし200.05~0.85MPaドレンコック付

9,035円

( 9,939円 )
1個 -

6日目

Rc1/4[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ[マニュアル] マニュアル[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右[樹脂] ポリカーボネートケースなし200.05~0.85MPaドレンコック付

18,947円

( 20,842円 )
1個 -

19日目

Rc1/4[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ[オート/マニュアル] N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右[樹脂] ナイロンケースあり300.05~0.85MPaドレンコック付

10,567円

( 11,624円 )
1個 -

19日目

Rc3/8[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なしリリーフタイプ[なし] なし(ドレンガイド)[逆流れ(右→左)] 流れ方向:右→左[樹脂] ポリカーボネートケースあり300.05~0.85MPaドレンガイド1/4

17,933円

( 19,726円 )
1個 -

6日目

Rc3/8[標準圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ[オート/マニュアル] N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右[樹脂] ポリカーボネートケースあり300.05~0.85MPaドレンコック付

17,933円

( 19,726円 )
1個 -

6日目

Rc3/8[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ[オート/マニュアル] N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右[樹脂] ポリカーボネートケースあり300.05~0.85MPaドレンコック付

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました