(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-D〜AC40C-D

エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-D〜AC40C-D (レビュー)

通常価格(税別)
9,228円 ~ 28,047円
税込価格
10,151円 ~ 30,852円
通常出荷日
6日目~
【特長】
・視認性&耐環境性向上
・操作しやすいハンドル形状
・互換性を確保
・省スペース/配管工数削減

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-D〜AC40C-Dのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置の組み立てに使用
    評価 3.0満足度:3.02022/04/02
    納期に時間がかかったのが、不満。
    納期は、最低でも、1週間くらいにしてほしい。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。