(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AC20A-01-D
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ AC20A-D〜AC60A-D SMC FRLユニット

エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ AC20A-D〜AC60A-D AC20A-01-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,442円
税込単価
8,186円

【特長】・視認性&耐環境性向上・互換性を確保・省スペース/配管工数削減

詳細情報を確認する

  • レギュレータユニット組合せ:
    フィルタレギュレータ+ルブリケータ
  • 圧縮空気品質:
    一般乾燥エア
  • フィルタ ろ過度:
    5μm
  • 排気機構:
    リリーフタイプ
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用環境:
    空気動工具
  • 圧力スイッチアタッチメント:
    なし
  • 残圧抜き3ポート弁アタッチメント:
    なし
  • 設定圧力:
    0.05~0.85MPa
  • ドレン排出口:
    ドレンコック付
  • オーダーメイド仕様:
    なし
  • 種別:
    標準

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

AC20A-01-D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AC20A-01-D の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
接続口径
圧力計
ドレンコック
流れ方向
ケース材質
ケースガード
ボディサイズ
ルブリケータ油排出口
圧力単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC20A-01-D

Rc1/8
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
[マニュアル] マニュアル
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
20
ドレンコックなし
製品の単位表記:MPa、℃・圧力計単位表記:MPa

1個

7,442( 8,186円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性&耐環境性向上
・互換性を確保
・省スペース/配管工数削減

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

AC20A-01-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ AC20A-D〜AC60A-Dの型番AC20A-01-Dのページです。
型番AC20A-01-Dに関する仕様情報を記載しております。

エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ AC20A-D〜AC60A-Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AC20A-01CG-D
AC20A-01E-D
AC20A-02CE-D
AC20A-02E-3-D
AC20A-02E-D
AC30A-02C-D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続口径 圧力計 ドレンコック 流れ方向 ケース材質 ケースガード ボディサイズ ルブリケータ油排出口 圧力単位

10,746円

( 11,821円 )
1個 -

19日目

Rc1/8[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付)[オート/マニュアル] N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右[樹脂] ポリカーボネートケースなし20ドレンコックなし製品の単位表記:MPa、℃・圧力計単位表記:MPa

8,736円

( 9,610円 )
1個 -

19日目

Rc1/8[標準圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)[マニュアル] マニュアル[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右[樹脂] ポリカーボネートケースなし20ドレンコックなし製品の単位表記:MPa、℃・圧力計単位表記:MPa

10,746円

( 11,821円 )
1個 -

19日目

Rc1/4[標準圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)[オート/マニュアル] N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右[樹脂] ポリカーボネートケースなし20ドレンコックなし製品の単位表記:MPa、℃・圧力計単位表記:MPa

8,811円

( 9,692円 )
1個 -

19日目

Rc1/4[標準圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)[マニュアル] マニュアル[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右[樹脂] ポリカーボネートケースなし20ルブリケータにドレンコック付製品の単位表記:MPa、℃・圧力計単位表記:MPa

8,736円

( 9,610円 )
1個 -

19日目

Rc1/4[標準圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)[マニュアル] マニュアル[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右[樹脂] ポリカーボネートケースなし20ドレンコックなし製品の単位表記:MPa、℃・圧力計単位表記:MPa

13,410円

( 14,751円 )
1個 -

19日目

Rc1/4[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし[オート/マニュアル] N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右[樹脂] ポリカーボネートケースあり30ドレンコックなし製品の単位表記:MPa、℃・圧力計単位表記:MPa

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました