(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AFD20-01-D
ミストセパレータ AFM20~AFM40-D・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-D SMC フィルタ

ミストセパレータ AFM20~AFM40-D・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-D AFD20-01-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,684円
税込単価
4,052円

【特長】・視認性&耐環境性の向上を実現しました。・省スペースで、配管工数削減が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

AFD20-01-D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AFD20-01-D の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
処理空気流量(l/min)
接続種類
配管ねじの呼び
流れ方向
ろ過度
ドレンコック
ドレン貯容量(cm3)
ボウル材質
ボウルガード
付属品
ドレン排出口
圧力単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFD20-01-D

120
[Rc(R)] Rc
1/8
[右方向] 左→右
0.01μm
[マニュアル] マニュアル
8
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
なし
ドレンコック付
製品の単位表記:MPa、℃

1個

3,684( 4,052円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・視認性&耐環境性の向上を実現しました。・省スペースで、配管工数削減ができます。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

AFD20-01-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミストセパレータ AFM20~AFM40-D・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-Dの型番AFD20-01-Dのページです。
型番AFD20-01-Dに関する仕様情報を記載しております。

ミストセパレータ AFM20~AFM40-D・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-Dのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
圧縮空気の水分除去
評価 5.0満足度:5.02023/05/30
コンプレッサーからのエアーに水分が多く含まれるのでその対策に使用しています。エアーフィルターで取り切れなかった水分をよく取ってくれます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
AFD20-01B-D
AFD20-02-D
AFD20-02C-D
AFD30-02-D
AFD30-02B-D
AFD30-03-D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
処理空気流量
(l/min)
接続種類 配管ねじの呼び 流れ方向 ろ過度 ドレンコック ドレン貯容量
(cm3)
ボウル材質 ボウルガード 付属品 ドレン排出口 圧力単位

3,885円

( 4,274円 )
1個 -

6日目

120[Rc(R)] Rc1/8[右方向] 左→右0.01μm[マニュアル] マニュアル8[樹脂] ポリカーボネートケースなしブラケット付ドレンコック付製品の単位表記:MPa、℃

3,684円

( 4,052円 )
1個 -

6日目

120[Rc(R)] Rc1/4[右方向] 左→右0.01μm[マニュアル] マニュアル8[樹脂] ポリカーボネートケースなしなしドレンコック付製品の単位表記:MPa、℃

5,662円

( 6,228円 )
1個 -

6日目

120[Rc(R)] Rc1/4[右方向] 左→右0.01μm[オートフロート式] N.C.オートドレン8[樹脂] ポリカーボネートケースなしなしドレンコック付製品の単位表記:MPa、℃

6,629円

( 7,292円 )
1個 あり

6日目

240[Rc(R)] Rc1/4[右方向] 左→右0.01μm[マニュアル] マニュアル25[樹脂] ポリカーボネートケースありなしドレンコック付製品の単位表記:MPa、℃

6,825円

( 7,508円 )
1個 あり

6日目

240[Rc(R)] Rc1/4[右方向] 左→右0.01μm[マニュアル] マニュアル25[樹脂] ポリカーボネートケースありブラケット付ドレンコック付製品の単位表記:MPa、℃

4,605円

( 5,066円 )
1個 -

6日目

240[Rc(R)] Rc3/8[右方向] 左→右0.01μm[マニュアル] マニュアル25[樹脂] ポリカーボネートケースありなしドレンコック付製品の単位表記:MPa、℃

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました