(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:40MP/1S
シリコン(白)/ヘルール用ガスケット ガスケット

シリコン(白)/ヘルール用ガスケット 40MP/1S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
130円
税込単価
143円

【特長】・ヘルールの接続の際に必要なガスケットです。【材質】・シリコン。

詳細情報を確認する

型番

40MP/1S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

40MP/1S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径1呼び
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

40MP/1S

~2.0S
1.0S
10

1個

130( 143円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ヘルールの接続の際に必要なガスケットです。【材質】・シリコン。

Loading...

40MP/1Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコン(白)/ヘルール用ガスケットの型番40MP/1Sのページです。
型番40MP/1Sに関する仕様情報を記載しております。

シリコン(白)/ヘルール用ガスケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
40MP/1.5S
40MP/2.5S
40MP/2S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?外径呼び 1(範囲) 外径1呼び

150円

( 165円 )
1個 -

3日目

10~2.0S1.5S

290円

( 319円 )
1個 -

3日目

102.1S~4.5S2.5S

170円

( 187円 )
1個 -

3日目

10~2.0S2.0S

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました