(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:40MP/1S-EPDM
EPDM/ヘルール用ガスケット ガスケット

EPDM/ヘルール用ガスケット 40MP/1S-EPDM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
397円
税込単価
437円

【特長】・ヘルールの接続の際にご利用頂けるガスケットになります。

詳細情報を確認する

型番

40MP/1S-EPDM 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

40MP/1S-EPDM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径1呼び
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

40MP/1S-EPDM

~2.0S
1.0S
10

1個

397( 437円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ヘルールの接続の際にご利用頂けるガスケットになります。

Loading...

40MP/1S-EPDMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EPDM/ヘルール用ガスケットの型番40MP/1S-EPDMのページです。
型番40MP/1S-EPDMに関する仕様情報を記載しております。

EPDM/ヘルール用ガスケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
40MP/1.5S-EPDM
40MP/2.5S-EPDM
40MP/2S-EPDM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?外径呼び 1(範囲) 外径1呼び

386円

( 425円 )
1個 あり

2日目

10~2.0S1.5S

556円

( 612円 )
1個 -

2日目

102.1S~4.5S2.5S

371円

( 408円 )
1個 あり

2日目

10~2.0S2.0S

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました