(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-13/3SX1.5S-304
304/2P/W/溶接用コンセントレジューサー レデューサー

304/2P/W/溶接用コンセントレジューサー T-13/3SX1.5S-304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,830円
税込単価
7,513円

食品・医薬・半導体の製造ラインなど洗浄が必要なラインで使用する衛生的な配管継手...

詳細情報を確認する

T-13/3SX1.5S-304 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径呼び2(範囲)
外径1呼び
外径2呼び
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-13/3SX1.5S-304

2.1S~4.5S
~2.0S
3.0S
1.5S
-

1個

6,830( 7,513円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品・医薬・半導体の製造ラインなど洗浄が必要なラインで使用する衛生的な配管継手です。
【特長】
・溶接して使用します

カタログ

 

Loading...

T-13/3SX1.5S-304で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

304/2P/W/溶接用コンセントレジューサーの型番T-13/3SX1.5S-304のページです。
型番T-13/3SX1.5S-304に関する仕様情報を記載しております。

304/2P/W/溶接用コンセントレジューサーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T-13/2.5SX2S-304
T-13/2SX1.5S-304
T-13/2SX1S-304
T-13/3SX2.5S-304
T-13/3SX2S-304
T-13/4SX2.5S-304
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?外径呼び 1(範囲) 外径呼び2(範囲) 外径1呼び 外径2呼び

5,184円

( 5,702円 )
1個 -

2日目

102.1S~4.5S~2.0S2.5S2.0S

3,777円

( 4,155円 )
1個 -

2日目

10~2.0S~2.0S2.0S1.5S

4,319円

( 4,751円 )
1個 -

2日目

10~2.0S~2.0S2.0S1.0S

7,060円

( 7,766円 )
1個 -

2日目

-2.1S~4.5S2.1S~4.5S3.0S2.5S

6,566円

( 7,223円 )
1個 -

2日目

-2.1S~4.5S~2.0S3.0S2.0S

13,481円

( 14,829円 )
1個 -

2日目

-2.1S~4.5S2.1S~4.5S4.0S2.5S

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました