(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQN4MBFR0150
VQN4MBF 難削材加工用エンドミル 4枚刃スマートミラクルボールエンドミル(M) チョウコウエンドミル

VQN4MBF 難削材加工用エンドミル 4枚刃スマートミラクルボールエンドミル(M) VQN4MBFR0150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,533円
税込単価
9,386円

【特長】・耐摩耗性に優れた(Ai、Ti、Si)N系コーティングと、用途別に最適...

詳細情報を確認する

型番

VQN4MBFR0150 解除

Loading...

VQN4MBFR0150 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

(Al、Ti、Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。

性能・試験情報

■Inconel718 耐摩耗性比較

VQN4MBFとVQN4MB共に従来品の4倍以上の耐摩耗性となりました。

VQN4MBF 難削材加工用エンドミル 4枚刃スマートミラクルボールエンドミル(M) 性能・試験情報

<切削条件>
被削材:Inconel718
使用工具:RE=3.0mm、4枚刃
切削速度:vc=40m/min
送り量:fz=0.05mm/t.
切込み量:ap=2.4mm、ae=0.3mm
加工形態:ダウンカット、外部給油(油性)

外形図

VQN4MBF 難削材加工用エンドミル 4枚刃スマートミラクルボールエンドミル(M) 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

VQN4MBF 難削材加工用エンドミル 4枚刃スマートミラクルボールエンドミル(M) 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 注1)耐熱合金の切削には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  • 注2)切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
  • 注3)機械や被削材取付の剛性がない場合、びびり振動・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
  • 注4)αとは、加工面の傾斜角です。
VQN4MBF 難削材加工用エンドミル 4枚刃スマートミラクルボールエンドミル(M) 切削時の注意

ae:ピックフィード

適用被削材

VQN4MBF 難削材加工用エンドミル 4枚刃スマートミラクルボールエンドミル(M) 適用被削材

選定サポート情報

VQN4MBF 難削材加工用エンドミル 4枚刃スマートミラクルボールエンドミル(M) 選定サポート情報

*ap:切込み量
*DC:加工径
*RE:ボールエンドミル半径

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQN4MBFR0150

3
3
1.5
8
6
60
15
-0.005~0mm
2.9
1

1個

8,533( 9,386円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れた(Ai、Ti、Si)N系コーティングと、用途別に最適化された刃先形状により、加工能率と安定加工を実現
・R刃にすくい角やボールカーブをそれぞれ最適化し、切れ刃強度を向上
・長寿命、高能率加工に適する4枚刃で従来品より切りくず排出性を向上
・中心まで4枚刃を保持した、5軸加工に最適

カタログ

 

VQN4MBFR0150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VQN4MBF 難削材加工用エンドミル 4枚刃スマートミラクルボールエンドミル(M)の型番VQN4MBFR0150のページです。
型番VQN4MBFR0150に関する仕様情報を記載しております。

VQN4MBF 難削材加工用エンドミル 4枚刃スマートミラクルボールエンドミル(M)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VQN4MBFR0100
VQN4MBFR0200
VQN4MBFR0250
VQN4MBFR0300
VQN4MBFR0400
VQN4MBFR0500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
首部勾配
(°)
シャンク径公差 首径
(mm)

8,117円

( 8,929円 )
1個 -

4日目

221666015-0.005~0mm1.91

8,949円

( 9,844円 )
1個 -

4日目

482-66015-0.005~0mm-2

9,711円

( 10,682円 )
1個 -

4日目

5122.5-66015-0.005~0mm-2

11,846円

( 13,031円 )
1個 -

4日目

6123-660--0.005~0mm-3

16,187円

( 17,806円 )
1個 -

4日目

8144-870--0.006~0mm-3

20,684円

( 22,752円 )
1個 -

4日目

10185-1080--0.006~0mm-3

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました