(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XDGX175004PDFR-GM-MT2010
アルミニウム合金高能率加工用カッタAXD4000A用インサート XDGX-GM フライスヨウチップ

アルミニウム合金高能率加工用カッタAXD4000A用インサート XDGX-GM XDGX175004PDFR-GM-MT2010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,674円
税込単価
1,841円

【特長】・アルミニウム合金高能率加工用カッタAXD4000A用インサート

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    E(20°)
  • 被削材:
    非鉄金属
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 精度:
    G
  • ホーニング:
    F
  • 材種記号:
    MT2010
  • 材種:
    超硬
  • S(mm):
    5

型番

XDGX175004PDFR-GM-MT2010 解除

Loading...

XDGX175004PDFR-GM-MT2010 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

超々ジュラルミン、アルミ・リチウム合金高速加工用超硬材種(ノンコート)

性能・試験情報

[切削性能]

■AL-Li合金 耐摩耗性比較

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 性能・試験情報1

MT2010:継続使用可能/従来品:摩耗から欠損

<切削条件>
被削材:Al-Li合金
使用工具:AXD4000A-050A04RD
インサート:XDGX175004PDFR-GM MT2010
切削速度:vc=5,181m/min
送り量:fz=0.15mm/t.
切込み量:ap=1.5mm
切込み幅:ae=39mm
加工形態:湿式切削、単刃切削

■A7050 耐欠損性比較

90分加工後撮影

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 性能・試験情報2

MT2010:継続使用可能/従来品:チッピング発生

<切削条件>
被削材:A7050
使用工具:AXD4000A-050A04RD
インサート:XDGX175004PDFR-GM MT2010
切削速度:vc=5,181m/min
送り量:fz=0.20mm/t.
切込み量:ap=5.0mm
切込み幅:ae=50mm
加工形態:湿式切削

外形図

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 注1)本切削条件は、工具突出しが短く、機械剛性及びワーク剛性が十分な状態における推奨値です。加工中にびびり振動やインサートのチッピングなどが発生する場合は、状況に応じ条件を調整してください。
  • 注2)特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切削幅、切込み深さ、1刃当たりの送り等の切削条件を下げてご使用ください。
  • 工具突出し量の大きい場合
  • 機械剛性、ワーク剛性、ワーククランプ剛性が低い場合
  • ポケット加工時のコーナR部

適用被削材

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 適用被削材

選定サポート情報

インサート選定方法

切削条件および加工環境によりインサートの選定が必要となります。下記を目安に選定下さい。
本工具の性能を最大限発揮する高速高出力主軸機械で使用する場合、GMブレーカが第一推奨です。

■1刃送りと切込み切削領域からの選定

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 選定サポート情報1

■切削幅と切込み切削領域からの選定

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 選定サポート情報2

アルミニウム合金では、第一推奨としてGLブレーカをお使いください。送りや切込みが大きくなるなどの負荷のかかる条件の場合GMブレーカを推奨します。

■刃先からの選定

インサートの種類

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 選定サポート情報3

■耐摩耗性からの選定

超々ジュラルミンやアルミ・リチウム合金における切削速度3,000~5,000m/minの超高速高能率加工には、耐欠損性と耐摩耗性を高次元で融合したGMブレーカ+MT2010が第一推奨です。

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタWJXシリーズ用インサート JOMU 選定サポート情報4

型番リスト

型番
Re(mm)
呼び記号
L(mm)
BS(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XDGX175004PDFR-GM-MT2010

0.4
XDGX175004PDFR-GM
23
1.7

10個

1,674( 1,841円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム合金高能率加工用カッタAXD4000A用インサート

カタログ

 

Loading...

XDGX175004PDFR-GM-MT2010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミニウム合金高能率加工用カッタAXD4000A用インサート XDGX-GMの型番XDGX175004PDFR-GM-MT2010のページです。
型番XDGX175004PDFR-GM-MT2010に関する仕様情報を記載しております。

アルミニウム合金高能率加工用カッタAXD4000A用インサート XDGX-GMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
XDGX175008PDFR-GM-MT2010
XDGX175012PDFR-GM-MT2010
XDGX175016PDFR-GM-MT2010
XDGX175020PDFR-GM-MT2010
XDGX175024PDFR-GM-MT2010
XDGX175030PDFR-GM-MT2010
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
Re
(mm)
呼び記号 L
(mm)
BS
(mm)

1,674円

( 1,841円 )
10個 -

4日目

0.8XDGX175008PDFR-GM231.2

1,674円

( 1,841円 )
10個 -

4日目

1.2XDGX175012PDFR-GM230.9

1,674円

( 1,841円 )
10個 -

3日目

1.6XDGX175016PDFR-GM221.3

1,674円

( 1,841円 )
10個 -

4日目

2XDGX175020PDFR-GM220.8

1,674円

( 1,841円 )
10個 -

4日目

2.4XDGX175024PDFR-GM220.4

1,674円

( 1,841円 )
10個 -

4日目

3XDGX175030PDFR-GM21.10.6

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました