(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角ボルト ステンレス 表面処理なし 半ねじ【1~35個入り】

六角ボルト ステンレス 表面処理なし 半ねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
115円 ~ 48,341円  特別価格 
税込価格
127円 ~ 53,175円  特別価格 

幅広いシーンで大活躍する六角ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、多数ございま...

詳細情報を確認する

  • 取付穴形状:
    なし
  • 詳細形状:
    標準
  • 追加形状:
    標準
  • ねじ山種類:
    メートル並目
  • 表面処理:
    なし
  • ねじ種類:
    半ねじ
  • 標準名称(材質):
    ステンレス

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定504件の候補があります。

Loading...

型番
材質
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
販売単位
ピッチ(mm)
ねじ部長さ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ステンレス] SUS304相当
6
50
バラ(1個から購入可能)
1
30
M6
M6X50
M6-50
10

1個

239( 263円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
55
バラ(1個から購入可能)
1
-
M6
M6X55
M6-55
-

1個

115( 127円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
60
バラ(1個から購入可能)
1
-
M6
M6X60
M6-60
-

1個

115( 127円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
65
バラ(1個から購入可能)
1
-
M6
M6X65
M6-65
-

1個

119( 131円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
70
バラ(1個から購入可能)
1
30
M6
M6X70
M6-70
10

1個

188( 207円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
75
バラ(1個から購入可能)
1
-
M6
M6X75
M6-75
-

1個

173( 190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
85
バラ(1個から購入可能)
1
30
M6
M6X85
M6-85
10

1個

277( 305円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
90
バラ(1個から購入可能)
1
30
M6
M6X90
M6-90
10

1個

289( 318円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
95
バラ(1個から購入可能)
1
30
M6
M6X95
M6-95
10

1個

297( 327円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
100
バラ(1個から購入可能)
1
30
M6
M6X100
M6-100
10

1個

199( 219円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
105
バラ(1個から購入可能)
1
40
M6
M6X105
M6-105
10

1個

365( 402円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
110
バラ(1個から購入可能)
1
40
M6
M6X110
M6-110
10

1個

159( 175円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
115
バラ(1個から購入可能)
1
40
M6
M6X115
M6-115
10

1個

365( 402円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
120
バラ(1個から購入可能)
1
40
M6
M6X120
M6-120
10

1個

210( 231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
125
バラ(1個から購入可能)
1
40
M6
M6X125
M6-125
10

1個

255( 281円 )

1日目

[ステンレス] SUS304相当
6
130
バラ(1個から購入可能)
1
40
M6
M6X130
M6-130
10

1個

299( 329円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
135
バラ(1個から購入可能)
1
40
M6
M6X135
M6-135
10

1個

370( 407円 )

1日目

[ステンレス] SUS304相当
6
140
バラ(1個から購入可能)
1
40
M6
M6X140
M6-140
10

1個

250( 275円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
145
バラ(1個から購入可能)
1
40
M6
M6X145
M6-145
10

1個

357( 393円 )

1日目

[ステンレス] SUS304相当
6
150
バラ(1個から購入可能)
1
40
M6
M6X150
M6-150
10

1個

249( 274円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
160
バラ(1個から購入可能)
1
40
M6
M6X160
M6-160
10

1個

522( 574円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
170
バラ(1個から購入可能)
1
40
M6
M6X170
M6-170
10

1個

477( 525円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
180
バラ(1個から購入可能)
1
40
M6
M6X180
M6-180
10

1個

487( 536円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
190
バラ(1個から購入可能)
1
40
M6
M6X190
M6-190
10

1個

332円

215

( 237円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
6
200
バラ(1個から購入可能)
1
40
M6
M6X200
M6-200
10

1個

517( 569円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
30
バラ(1個から購入可能)
-
-
M8
M8X30
M8-30
10

1個

170( 187円 )

1日目

[ステンレス] SUS304相当
8
35
バラ(1個から購入可能)
1.25
20
M8
M8X35
M8-35
10

1個

170( 187円 )

1日目

[ステンレス] SUS304相当
8
40
バラ(1個から購入可能)
-
-
M8
M8X40
M8-40
10

1個

198( 218円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
45
バラ(1個から購入可能)
1.25
22
M8
M8X45
M8-45
10

1個

218( 240円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
50
バラ(1個から購入可能)
1.25
22
M8
M8X50
M8-50
10

1個

193( 212円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
55
バラ(1個から購入可能)
-
30
M8
M8X55
M8-55
10

1個

355( 391円 )

1日目

[ステンレス] SUS304相当
8
60
バラ(1個から購入可能)
-
30
M8
M8X60
M8-60
10

1個

367( 404円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
65
バラ(1個から購入可能)
-
30
M8
M8X65
M8-65
10

1個

374( 411円 )

1日目

[ステンレス] SUS304相当
8
70
バラ(1個から購入可能)
-
30
M8
M8X70
M8-70
10

1個

383( 421円 )

1日目

[ステンレス] SUS304相当
8
75
バラ(1個から購入可能)
-
30
M8
M8X75
M8-75
10

1個

397( 437円 )

1日目

[ステンレス] SUS304相当
8
80
バラ(1個から購入可能)
-
30
M8
M8X80
M8-80
10

1個

279( 307円 )

1日目

[ステンレス] SUS304相当
8
85
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X85
M8-85
10

1個

402( 442円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
90
バラ(1個から購入可能)
-
30
M8
M8X90
M8-90
10

1個

260( 286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
95
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X95
M8-95
10

1個

181( 199円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
100
バラ(1個から購入可能)
-
30
M8
M8X100
M8-100
10

1個

267( 294円 )

1日目

[ステンレス] SUS304相当
8
105
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X105
M8-105
10

1個

359( 395円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
110
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X110
M8-110
10

1個

385( 424円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
115
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X115
M8-115
10

1個

266( 293円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
120
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X120
M8-120
10

1個

402( 442円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
125
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X125
M8-125
10

1個

372( 409円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
130
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X130
M8-130
10

1個

298( 328円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
135
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X135
M8-135
10

1個

293( 322円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
140
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X140
M8-140
10

1個

526( 579円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
145
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X145
M8-145
10

1個

355( 391円 )

1日目

[ステンレス] SUS304相当
8
150
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X150
M8-150
10

1個

338( 372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
155
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X155
M8-155
10

1個

785( 864円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
160
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X160
M8-160
10

1個

528( 581円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
165
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X165
M8-165
10

1個

527( 580円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
170
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X170
M8-170
10

1個

538( 592円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] ステンレス
8
175
バラ(1個から購入可能)
1.25
-
M8
M8X175
M8-175
10

1個

607( 668円 )

1日目

[ステンレス] SUS304相当
8
180
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X180
M8-180
10

1個

567円

368

( 405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] ステンレス
8
185
バラ(1個から購入可能)
1.25
-
M8
M8X185
M8-185
10

1個

821( 903円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
190
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X190
M8-190
10

1個

767( 844円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
200
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X200
M8-200
10

1個

883( 971円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS304相当
8
210
バラ(1個から購入可能)
1.25
30
M8
M8X210
M8-210
10

1個

690( 759円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広いシーンで大活躍する六角ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、多数ございます。
【材質・表面処理】
ステンレス・表面処理なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

外形図

六角ボルト 半ねじの外形図

規格表

単位mm

ねじの
呼び
ピッチkse
基準寸法基準寸法
M61.041011.5
M71.051112.7
M81.255.51315
M101.571719.6
M121.7581921.9
M142.092225.4
M162.0102427.7
M182.5122731.2
M202.5133034.6
M222.5143237
M243.0153641.6
M273.0174147.3
M303.5194653.1
M333.5215057.7
M364.0235563.5
M394.0256069.3
M424.5266575
M485.0307586.5

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト ステンレス 表面処理なし 半ねじのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 9件のレビュー
プレートの取付け
評価 5.0満足度:5.02023/02/08
当初、キャップボルトを購入予定でしたが
1本使用のみでしたので金額的に安価な六角ボルトを
購入しました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

サングラススタンドのフレームとして使用
評価 5.0満足度:5.02022/06/02
サングラススタンドのフレームとして使用。メカニカル感を出した仕上がりになりました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

タップ機
評価 5.0満足度:5.02022/05/31
タップ機の軸が取り付くところに使用しました。 純正だと高いので安価なものがあり助かりました。 またステンレス製だったのでお得でした。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

部品の固定
評価 4.0満足度:4.02022/04/08
短納期・必要個数で買えるために大変助かります。リピ買いです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

プレス用ジグの固定
評価 5.0満足度:5.02022/03/04
プレスのジグを固定するボルトがサビてボロボロになったので、本製品を購入しました。力があまりかからない事から、ステンレス製でも問題ないと判断し、鉄製からステンレス製に切り替えました。1本ずつから購入ができるので、非常に助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました