(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角ボルト 特殊材質 表面処理なし 全ねじ【1~500個入り】

六角ボルト 特殊材質 表面処理なし 全ねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
52円 ~ 139,958円  特別価格 
税込価格
57円 ~ 153,954円  特別価格 

幅広いシーンで大活躍する六角ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、多数ございま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定936件の候補があります。

Loading...

型番
材質
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
販売単位
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
標準名称(材質)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ステンレス] SUS310S
4
8
箱・パック
0.7
M4
M4X8
M4-8
ステンレス
-

1パック

500個入り

124,616( 137,078円 )

3日目

[ステンレス] SUS310S
4
10
箱・パック
0.7
M4
M4X10
M4-10
ステンレス
-

1パック

500個入り

124,616( 137,078円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
5
10
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X10
M5-10
ステンレス
10

1個

744( 818円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
5
12
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X12
M5-12
ステンレス
10

1個

727( 800円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
5
16
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X16
M5-16
ステンレス
10

1個

853( 938円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
5
20
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X20
M5-20
ステンレス
10

1個

805( 886円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
5
25
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X25
M5-25
ステンレス
10

1個

812( 893円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
5
30
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X30
M5-30
ステンレス
10

1個

241( 265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS310S
6
10
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X10
M6-10
ステンレス
10

1個

475( 523円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
6
12
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X12
M6-12
ステンレス
10

1個

471( 518円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
6
15
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X15
M6-15
ステンレス
10

1個

647円

194

( 213円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS310S
6
16
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X16
M6-16
ステンレス
10

1個

432円

259

( 285円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS310S
6
20
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X20
M6-20
ステンレス
10

1個

470円

141

( 155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS310S
6
25
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X25
M6-25
ステンレス
10

1個

507( 558円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS310S
6
30
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X30
M6-30
ステンレス
10

1個

512( 563円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
6
35
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X35
M6-35
ステンレス
10

1個

772( 849円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
6
40
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X40
M6-40
ステンレス
10

1個

790( 869円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
6
45
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X45
M6-45
ステンレス
10

1個

657( 723円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS310S
6
50
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X50
M6-50
ステンレス
10

1個

568円

227

( 250円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS310S
6
55
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X55
M6-55
ステンレス
10

1個

782( 860円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
6
60
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X60
M6-60
ステンレス
10

1個

943( 1,037円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
6
65
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X65
M6-65
ステンレス
10

1個

1,067( 1,174円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
6
70
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X70
M6-70
ステンレス
10

1個

814( 895円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
6
75
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X75
M6-75
ステンレス
10

1個

933( 1,026円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
6
80
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X80
M6-80
ステンレス
10

1個

1,504( 1,654円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS310S
6
90
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X90
M6-90
ステンレス
10

1個

1,204( 1,324円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
6
100
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X100
M6-100
ステンレス
10

1個

1,169( 1,286円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
8
10
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X10
M8-10
ステンレス
-

1個

420( 462円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
8
12
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X12
M8-12
ステンレス
10

1個

800( 880円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
8
15
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X15
M8-15
ステンレス
10

1個

800円

480

( 528円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS310S
8
16
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X16
M8-16
ステンレス
10

1個

545円

327

( 360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS310S
8
20
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X20
M8-20
ステンレス
10

1個

696( 766円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
8
25
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X25
M8-25
ステンレス
10

1個

737( 811円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS310S
8
30
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X30
M8-30
ステンレス
10

1個

760( 836円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS310S
8
35
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X35
M8-35
ステンレス
10

1個

802( 882円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
8
40
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X40
M8-40
ステンレス
10

1個

816( 898円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS310S
8
45
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X45
M8-45
ステンレス
10

1個

814( 895円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
8
50
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X50
M8-50
ステンレス
10

1個

875( 963円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS310S
8
60
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X60
M8-60
ステンレス
-

1個

441( 485円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
8
70
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X70
M8-70
ステンレス
-

1個

482( 530円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
8
80
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X80
M8-80
ステンレス
-

1個

527( 580円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
8
90
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X90
M8-90
ステンレス
-

1個

570( 627円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
8
95
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X95
M8-95
ステンレス
-

1個

586( 645円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
8
100
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X100
M8-100
ステンレス
-

1個

611( 672円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
10
16
バラ(1個から購入可能)
1.5
M10
M10X16
M10-16
ステンレス
10

1個

750( 825円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS310S
10
20
バラ(1個から購入可能)
1.5
M10
M10X20
M10-20
ステンレス
10

1個

837( 921円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS310S
10
25
バラ(1個から購入可能)
1.5
M10
M10X25
M10-25
ステンレス
10

1個

561円

308

( 339円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS310S
10
30
バラ(1個から購入可能)
1.5
M10
M10X30
M10-30
ステンレス
10

1個

587円

234

( 257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS310S
10
35
バラ(1個から購入可能)
1.5
M10
M10X35
M10-35
ステンレス
10

1個

601( 661円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
10
40
バラ(1個から購入可能)
1.5
M10
M10X40
M10-40
ステンレス
10

1個

781( 859円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
10
45
バラ(1個から購入可能)
1.5
M10
M10X45
M10-45
ステンレス
10

1個

882( 970円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
10
50
バラ(1個から購入可能)
1.5
M10
M10X50
M10-50
ステンレス
10

1個

872円

261

( 287円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] SUS310S
10
55
バラ(1個から購入可能)
1.5
M10
M10X55
M10-55
ステンレス
-

1個

586( 645円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
10
60
バラ(1個から購入可能)
1.5
M10
M10X60
M10-60
ステンレス
-

1個

617( 679円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
10
65
バラ(1個から購入可能)
1.5
M10
M10X65
M10-65
ステンレス
-

1個

652( 717円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
10
70
バラ(1個から購入可能)
1.5
M10
M10X70
M10-70
ステンレス
-

1個

680( 748円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
10
75
バラ(1個から購入可能)
1.5
M10
M10X75
M10-75
ステンレス
-

1個

717( 789円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
10
80
バラ(1個から購入可能)
1.5
M10
M10X80
M10-80
ステンレス
-

1個

739( 813円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
10
85
バラ(1個から購入可能)
1.5
M10
M10X85
M10-85
ステンレス
-

1個

776( 854円 )

1日目

[ステンレス] SUS310S
10
90
バラ(1個から購入可能)
1.5
M10
M10X90
M10-90
ステンレス
-

1個

809( 890円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広いシーンで大活躍する六角ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、多数ございます。
【特殊材質】
SUS310S/SUS316/SUS316L/アルミ/チタン/黄銅

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外形図

規格表

ねじの
呼び
ピッチsk
基準寸法基準寸法
※M30.55.52
※M40.772.8
※M50.883.5
M61.0104
M71.0125.5
M81.25135.5
M101.5177
M121.75198
M142.0229
M162.02410
M182.52712
M202.53013
M222.53214
M243.03615
M273.04117
M303.54619
M333.55021
M364.05523
M394.06025
M424.56526
M485.07530
※印がついている商品はあら先になります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト 特殊材質 表面処理なし 全ねじのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 9件のレビュー
電気導通部品の固定
評価 4.0満足度:4.02022/09/20
銅製のボルトが必要となり検索した結果こちらの商品が最安値だったので使用しました。
品質に問題無し。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

工作部品
評価 5.0満足度:5.02022/08/23
黄銅やチタンでできたボルトが必要でしたが、バラで必要数だけ購入出来て助かりました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ボルト締結
評価 5.0満足度:5.02022/05/10
水中でのボルト利用のため、材質はSUS316のボルトを探していました。様々なサイズ設定がありますので、欲しい物を入手できました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

溶接用作業台のアース用
評価 5.0満足度:5.02021/11/02
溶接用作業台でアースをとるために購入。
鉄製ボルトでは無く、電気的に安定した黄銅製のボルト(非メッキ・生地)を使用しています。

黄銅製・非メッキのボルトがサイズが豊富で、少量から購入できるので非常に助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

機械部品
評価 4.0満足度:4.02021/07/07
あまりない種類のボルトがバラで購入できるため助かりました。価格がもう少し安価なら良いと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました