(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
六角ボルト スチール 半ねじ
  • 数量スライド割引

六角ボルト スチール 半ねじ【1~500個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
157円 ~ 15,503円
税込価格
173円 ~ 17,053円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
幅広いシーンで大活躍する六角ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、多数ございます。
【材質・表面処理】
・材質:スチール
・表面処理:ユニクロメッキ/クロメートメッキ/三価ホワイト/なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

六角ボルト スチール 半ねじのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具組立用
    評価 5.0満足度:5.02023/01/25
    追加工をして使用する為、ネジ部の長さなどを確認できるのでミスミで選定しました。すぐに細かい寸法が確認できるのはミスミの良いところですね。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    穴埋め
    評価 5.0満足度:5.02022/10/28
    金型の不要な穴を埋めるのに使っています。
    生地なので加工しやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品固定
    評価 4.0満足度:4.02022/07/20
    購入のための個数に柔軟性があり、少量から購入できるので助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品の固定
    評価 4.0満足度:4.02022/04/24
    購入したのが数本ということもあり、割と安価に短納期で購入することができました。また購入したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    成型機金型取付用
    評価 5.0満足度:5.02021/10/05
    成型機に金型を取り付けるためのボルトです。インチサイズですが、こちらのサイトで簡単に検索できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工場内で
    評価 4.0満足度:4.02021/06/24
    工場内でプレートや金型の簡易吊りボルトとして使用しています。
    半ネジなので、ボルト入り量が目視しやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。