(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角ボルト スチール 全ねじ【1~4,000個入り】

六角ボルト スチール 全ねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
204円 ~ 379,082円  特別価格 
税込価格
224円 ~ 416,990円  特別価格 

幅広いシーンで大活躍する六角ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、多数ございま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定555件の候補があります。

Loading...

型番
材質
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
販売単位
表面処理
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[スチール] SNB
12
60
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
M12
M12X60
M12-60
-

1個

854( 939円 )

3日目

[スチール] SNB
16
65
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
M16
M16X65
M16-65
-

1個

794( 873円 )

1日目

[スチール] SNB
16
70
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
M16
M16X70
M16-70
-

1個

925( 1,018円 )

1日目

[スチール] SNB
16
75
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
M16
M16X75
M16-75
-

1個

892( 981円 )

3日目

[スチール] SNB
16
80
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
2
M16
M16X80
M16-80
-

1個

1,008( 1,109円 )

1日目

[スチール] SNB
8
20
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.25
M8
M8X20
M8-20
-

1個

633( 696円 )

1日目

[スチール] SNB
8
25
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.25
M8
M8X25
M8-25
10

1個

757( 833円 )

1日目

[スチール] SNB
8
30
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.25
M8
M8X30
M8-30
-

1個

647( 712円 )

1日目

[スチール] SNB
8
35
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.25
M8
M8X35
M8-35
-

1個

668( 735円 )

1日目

[スチール] SNB
10
20
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
M10
M10X20
M10-20
-

1個

584( 642円 )

1日目

[スチール] SNB
10
22
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
M10
M10X22
M10-22
-

1個

613( 674円 )

1日目

[スチール] SNB
10
30
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
M10
M10X30
M10-30
10

1個

506( 557円 )

1日目

[スチール] SNB
10
35
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
M10
M10X35
M10-35
-

1個

678( 746円 )

1日目

[スチール] SNB
10
40
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
M10
M10X40
M10-40
-

1個

845( 930円 )

1日目

[スチール] SNB
10
50
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.5
M10
M10X50
M10-50
-

1個

931( 1,024円 )

1日目

[スチール] SNB
12
25
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.75
M12
M12X25
M12-25
-

1個

430( 473円 )

1日目

[スチール] SNB
12
30
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.75
M12
M12X30
M12-30
10

1個

215( 237円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] SNB
12
40
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.75
M12
M12X40
M12-40
10

1個

372( 409円 )

1日目

[スチール] SNB
12
45
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.75
M12
M12X45
M12-45
-

1個

529( 582円 )

1日目

[スチール] SNB
12
55
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.75
M12
M12X55
M12-55
-

1個

652( 717円 )

1日目

[スチール] SNB
12
60
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.75
M12
M12X60
M12-60
-

1個

680( 748円 )

1日目

[スチール] SNB
12
65
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.75
M12
M12X65
M12-65
-

1個

798( 878円 )

1日目

[スチール] SNB
12
70
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.75
M12
M12X70
M12-70
-

1個

1,496( 1,646円 )

1日目

[スチール] SNB
12
80
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.75
M12
M12X80
M12-80
-

1個

1,360( 1,496円 )

1日目

[スチール] SNB
12
85
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.75
M12
M12X85
M12-85
-

1個

1,360( 1,496円 )

1日目

[スチール] SNB
12
90
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.75
M12
M12X90
M12-90
-

1個

1,398( 1,538円 )

1日目

[スチール] SNB
12
100
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
1.75
M12
M12X100
M12-100
-

1個

1,496( 1,646円 )

1日目

[スチール] SNB
14
60
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2
M14
M14X60
M14-60
-

1個

982( 1,080円 )

1日目

[スチール] SNB
16
65
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2
M16
M16X65
M16-65
-

1個

635( 699円 )

3日目

[スチール] SNB
16
75
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2
M16
M16X75
M16-75
-

1個

779( 857円 )

1日目

[スチール] SNB
16
85
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2
M16
M16X85
M16-85
-

1個

756( 832円 )

1日目

[スチール] SNB
16
95
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2
M16
M16X95
M16-95
-

1個

815( 897円 )

1日目

[スチール] SNB
16
120
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2
M16
M16X120
M16-120
-

1個

1,300( 1,430円 )

1日目

[スチール] SNB
20
45
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2.5
M20
M20X45
M20-45
-

1個

945( 1,040円 )

1日目

[スチール] SNB
20
50
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2.5
M20
M20X50
M20-50
-

1個

880( 968円 )

1日目

[スチール] SNB
20
55
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2.5
M20
M20X55
M20-55
-

1個

1,158( 1,274円 )

1日目

[スチール] SNB
20
60
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2.5
M20
M20X60
M20-60
-

1個

1,247( 1,372円 )

1日目

[スチール] SNB
20
70
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2.5
M20
M20X70
M20-70
-

1個

1,356( 1,492円 )

1日目

[スチール] SNB
20
75
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2.5
M20
M20X75
M20-75
-

1個

1,390( 1,529円 )

1日目

[スチール] SNB
20
80
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2.5
M20
M20X80
M20-80
-

1個

1,464( 1,610円 )

1日目

[スチール] SNB
20
90
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2.5
M20
M20X90
M20-90
-

1個

1,591( 1,750円 )

1日目

[スチール] SNB
20
100
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
2.5
M20
M20X100
M20-100
-

1個

1,771( 1,948円 )

1日目

[スチール] SNB
30
70
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
3.5
M30
M30X70
M30-70
-

1個

3,315( 3,647円 )

1日目

[スチール] SNB
10
35
バラ(1個から購入可能)
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1.5
M10
M10X35
M10-35
-

1個

721( 793円 )

1日目

[スチール] SNB
16
65
バラ(1個から購入可能)
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
2
M16
M16X65
M16-65
-

1個

794( 873円 )

1日目

[スチール] SNB
16
85
バラ(1個から購入可能)
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
2
M16
M16X85
M16-85
-

1個

952( 1,047円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
3
6
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
0.5
M3
M3X6
M3-6
10

1個

221( 243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] SWCH相当
3
10
箱・パック
[なし] なし
0.5
M3
M3X10
M3-10
10

1パック

4,000個入り

18,899( 20,789円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
3
14
箱・パック
[なし] なし
0.5
M3
M3X14
M3-14
10

1パック

2,000個入り

9,632( 10,595円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
3
15
箱・パック
[なし] なし
0.5
M3
M3X15
M3-15
10

1パック

2,000個入り

9,623円

5,292

( 5,821円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[スチール] SWCH相当
3
18
箱・パック
[なし] なし
0.5
M3
M3X18
M3-18
10

1パック

2,000個入り

10,552( 11,607円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
3
20
箱・パック
[なし] なし
0.5
M3
M3X20
M3-20
10

1パック

1,000個入り

5,290( 5,819円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
3
22
箱・パック
[なし] なし
0.5
M3
M3X22
M3-22
10

1パック

1,000個入り

5,592( 6,151円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
3
25
箱・パック
[なし] なし
0.5
M3
M3X25
M3-25
10

1パック

1,000個入り

5,592( 6,151円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
3
30
箱・パック
[なし] なし
0.5
M3
M3X30
M3-30
10

1パック

1,000個入り

8,240( 9,064円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
3
35
箱・パック
[なし] なし
0.5
M3
M3X35
M3-35
10

1パック

1,000個入り

8,696( 9,566円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
3
40
箱・パック
[なし] なし
0.5
M3
M3X40
M3-40
10

1パック

500個入り

15,620( 17,182円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
3
45
箱・パック
[なし] なし
0.5
M3
M3X45
M3-45
10

1パック

500個入り

16,900( 18,590円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
3
50
箱・パック
[なし] なし
0.5
M3
M3X50
M3-50
10

1パック

400個入り

14,048( 15,453円 )

1日目

[スチール] SWCH相当
4
6
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
0.7
M4
M4X6
M4-6
10

1個

236( 260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広いシーンで大活躍する六角ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、多数ございます。
【材質・表面処理】
・材質:スチール/SNB/SWCH相当
・表面処理:ユニクロメッキ/三価ホワイト/なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外形図

規格表

ねじの
呼び
ピッチsk
基準寸法基準寸法
※M30.55.52
※M40.772.8
※M50.883.5
M61.0104
M71.0125.5
M81.25135.5
M101.5177
M121.75198
M142.0229
M162.02410
M182.52712
M202.53013
M222.53214
M243.03615
M273.04117
M303.54619
M333.55021
M364.05523
M394.06025
M424.56526
M485.07530

※印がついている商品はあら先になります。
[スチール]スチール 及び、[スチール]SWCH相当 材ボルトの強度区分は4.8となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト スチール 全ねじのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 15件のレビュー
ボルトの固定
評価 5.0満足度:5.02023/08/18
スパナを掛けて回しやすいところが、六角ボルトの良いところだと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

機械内部組立部品
評価 5.0満足度:5.02023/07/04
ネットにて自分で選定して注文出来るので部品の手配するのには非常に助かっています。何よりも1本から注文出来るので非常に重宝しています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

部品の締結
評価 4.0満足度:4.02022/07/25
部品を締結するために購入しました。狭いところだったので六角ボルトが適していると思い購入しました。品質に問題はありませんでした。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

金型の固定
評価 4.0満足度:4.02022/06/08
金型の固定に使用、ネジ種別を簡単に選べ
ネジ長さなど有るか無いかすぐにわかる上、バラ売りで大変助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

装置用に
評価 4.0満足度:4.02022/04/21
装置組み立て用として使用しました。バリもなく、そのまま使用できて良かったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました