(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 半ねじ【1~100個入り】

六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 半ねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
137円 ~ 54,917円  特別価格 
税込価格
151円 ~ 60,409円  特別価格 

幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、多数ござ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 下記商品であれば比較的供給が安定している為、是非ご検討ください。
    https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300239250/
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定289件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

外形図

半ねじ

六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像

規格表

 

単位:mm

ねじの呼び(M)ピッチ(P)dkkS
最大
(基準寸法)*1
最大*2最小最大
(基準寸法)
最小呼び
(基準寸法)
最大最小
M1.40.302.62.742.461.41.261.31.361.32
M1.60.353.03.142.861.61.461.51.561.52
M20.403.83.983.622.01.861.51.581.52
M2.5
(M2.5)
0.454.54.684.322.5
(2.6)
2.36
(2.46)
2.02.082.02
M30.505.55.685.323.02.862.52.582.52
M40.707.07.226.784.03.823.03.083.02
M50.808.58.728.285.04.824.04.0954.02
M61.0010.010.229.786.05.705.05.1405.02
M81.2513.013.2712.738.07.646.06.1406.02
M101.5016.016.2715.7310.09.648.08.1758.025
M121.7518.018.2717.7312.011.5710.010.17510.025
(M14)2.0021.021.3320.6714.013.5712.012.21212.032
M162.0024.024.3323.6716.015.5714.014.21214.032
(M18)2.5027.027.3326.6718.017.5714.014.21214.032
M202.5030.030.3329.6720.019.4817.017.23017.050
M243.0036.036.3935.6124.023.4819.019.27519.065
M303.5045.045.3944.6130.029.4822.022.27522.065
M364.0054.054.4653.5436.035.3827.027.27527.065
M424.5063.063.4662.5442.041.3832.032.3332.08
  • *1 ローレットなしの最大径
  • *2 ローレット付きの最大径

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
強度区分(ステンレス)
販売単位
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
20
0.4
-
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X20
M2-20
10

1個

265( 292円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
25
0.4
-
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X25
M2-25
10

1個

278( 306円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
30
0.4
-
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X30
M2-30
10

1個

376( 414円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
35
0.4
-
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X35
M2-35
10

1個

164( 180円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
25
0.45
-
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X25
M2.5-25
10

1個

392( 431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
30
0.45
-
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X30
M2.5-30
10

1個

369( 406円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
35
0.45
-
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X35
M2.5-35
10

1個

439( 483円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
25
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X25
M3-25
10

1個

237( 261円 )

1日目

3
28
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X28
M3-28
10

1個

253( 278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
30
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X30
M3-30
10

1個

242( 266円 )

1日目

3
32
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X32
M3-32
10

1個

287( 316円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
35
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X35
M3-35
10

1個

326( 359円 )

1日目

3
36
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X36
M3-36
10

1個

362( 398円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
38
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X38
M3-38
10

1個

451( 496円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
40
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X40
M3-40
10

1個

381( 419円 )

1日目

3
45
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X45
M3-45
10

1個

157( 173円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
50
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X50
M3-50
10

1個

305( 336円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
52
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X52
M3-52
10

1個

300( 330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
55
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X55
M3-55
10

1個

385( 424円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
60
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X60
M3-60
10

1個

343( 377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
65
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X65
M3-65
10

1個

331( 364円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
70
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X70
M3-70
10

1個

409( 450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
75
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X75
M3-75
10

1個

339( 373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
80
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X80
M3-80
10

1個

347( 382円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
85
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X85
M3-85
10

1個

356( 392円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
90
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X90
M3-90
10

1個

356( 392円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
95
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X95
M3-95
10

1個

534( 587円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
100
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X100
M3-100
10

1個

360( 396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
110
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X110
M3-110
10

1個

401( 441円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
120
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X120
M3-120
10

1個

452( 497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
130
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X130
M3-130
10

1個

504( 554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
140
0.5
-
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X140
M3-140
10

1個

518( 570円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
30
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X30
M4-30
10

1個

294( 323円 )

1日目

4
32
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X32
M4-32
10

1個

308( 339円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
35
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X35
M4-35
10

1個

308( 339円 )

1日目

4
36
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X36
M4-36
10

1個

338( 372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
38
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X38
M4-38
10

1個

352( 387円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
40
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X40
M4-40
10

1個

309( 340円 )

1日目

4
45
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X45
M4-45
10

1個

332( 365円 )

1日目

4
50
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X50
M4-50
10

1個

357( 393円 )

1日目

4
55
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X55
M4-55
10

1個

351( 386円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
60
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X60
M4-60
10

1個

337( 371円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
65
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X65
M4-65
10

1個

403( 443円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
70
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X70
M4-70
10

1個

375( 413円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
75
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X75
M4-75
10

1個

502( 552円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
80
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X80
M4-80
10

1個

503( 553円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
85
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X85
M4-85
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
90
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X90
M4-90
10

1個

286( 315円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
95
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X95
M4-95
10

1個

297( 327円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
100
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X100
M4-100
10

1個

299( 329円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
105
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X105
M4-105
10

1個

275( 303円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
110
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X110
M4-110
10

1個

283( 311円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
115
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X115
M4-115
10

1個

287( 316円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
120
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X120
M4-120
10

1個

431( 474円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
125
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X125
M4-125
10

1個

389( 428円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
130
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X130
M4-130
10

1個

402( 442円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
135
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X135
M4-135
10

1個

463( 509円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
140
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X140
M4-140
10

1個

426円

276

( 304円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
145
0.7
-
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X145
M4-145
10

1個

462円

323

( 355円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
30
0.8
-
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X30
M5-30
10

1個

310( 341円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、多数ございます。
【材質・表面処理】
ステンレス・表面処理なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 下記商品であれば比較的供給が安定している為、是非ご検討ください。
    https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300239250/
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 半ねじのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 22件のレビュー

高評価レビュー

ボルト締結
評価 5.0満足度:5.02022/10/04
水中での使用のため、SUS316のボルトを購入しました。SUS304よりも耐食性の向上を目的としています。効果は長期的に観察したいと思います。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ボルト締結
評価 5.0満足度:5.02022/10/04
水中での使用のため、SUS316のボルトを購入しました。SUS304よりも耐食性の向上を目的としています。効果は長期的に観察したいと思います。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

金型部品
評価 5.0満足度:5.02023/05/22
概ね良好でした。安価が魅力です。安価ですが問題なく使えます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

装置の部品
評価 5.0満足度:5.02023/03/31
安価で購入できる六角穴付ボルトです。
半ネジなので、ネジ部以外の部分が若干高強度です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

設備に使用
評価 5.0満足度:5.02023/02/09
短納期で単品購入も可能なのが良いです。ホームセンターでは買えないサイズも充実しているのが便利で助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

半導体の組み立てに使用
評価 5.0満足度:5.02023/01/18
バリエーション豊かなラインナップにいつも助かっております。今後も利用させていただきます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました