(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角穴付きボルト スチール 黒色酸化被膜 半ねじ【1~100個入り】

六角穴付きボルト スチール 黒色酸化被膜 半ねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
69円 ~ 35,919円  特別価格 
税込価格
76円 ~ 39,511円  特別価格 

幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、多数ござ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定446件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

外形図

半ねじ

六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像

規格表

 

単位:mm

ねじの呼び(M)ピッチ(P)dkkS
最大
(基準寸法)*1
最大*2最小最大
(基準寸法)
最小呼び
(基準寸法)
最大最小
M1.40.302.62.742.461.41.261.31.361.32
M1.60.353.03.142.861.61.461.51.561.52
M20.403.83.983.622.01.861.51.581.52
M2.5
(M2.5)
0.454.54.684.322.5
(2.6)
2.36
(2.46)
2.02.082.02
M30.505.55.685.323.02.862.52.582.52
M40.707.07.226.784.03.823.03.083.02
M50.808.58.728.285.04.824.04.0954.02
M61.0010.010.229.786.05.705.05.1405.02
M81.2513.013.2712.738.07.646.06.1406.02
M101.5016.016.2715.7310.09.648.08.1758.025
M121.7518.018.2717.7312.011.5710.010.17510.025
(M14)2.0021.021.3320.6714.013.5712.012.21212.032
M162.0024.024.3323.6716.015.5714.014.21214.032
(M18)2.5027.027.3326.6718.017.5714.014.21214.032
M202.5030.030.3329.6720.019.4817.017.23017.050
M243.0036.036.3935.6124.023.4819.019.27519.065
M303.5045.045.3944.6130.029.4822.022.27522.065
M364.0054.054.4653.5436.035.3827.027.27527.065
M424.5063.063.4662.5442.041.3832.032.3332.08
  • *1 ローレットなしの最大径
  • *2 ローレット付きの最大径

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
強度区分(スチール)
販売単位
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
20
0.4
12.9
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X20
M2-20
10

1個

284( 312円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
25
0.4
12.9
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X25
M2-25
10

1個

437( 481円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
30
0.4
12.9
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X30
M2-30
10

1個

170( 187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
30
0.45
12.9
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X30
M2.5-30
10

1個

204( 224円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
35
0.45
12.9
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X35
M2.5-35
10

1個

186( 205円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
40
0.45
12.9
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X40
M2.5-40
10

1個

188( 207円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
45
0.45
12.9
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X45
M2.5-45
10

1個

212( 233円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
50
0.45
12.9
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X50
M2.5-50
10

1個

221( 243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
3
25
0.5
12.9
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X25
M3-25
10

1個

224( 246円 )

-

  • 注文停止中
3
28
0.5
12.9
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X28
M3-28
10

1個

241( 265円 )

-

3
32
0.5
12.9
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X32
M3-32
10

1個

253( 278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
3
38
0.5
10.9
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X38
M3-38
10

1個

253( 278円 )

-

  • 注文停止中
3
45
0.5
12.9
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X45
M3-45
10

1個

251( 276円 )

-

  • 注文停止中
3
50
0.5
12.9
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X50
M3-50
10

1個

263( 289円 )

-

4
30
0.7
12.9
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X30
M4-30
10

1個

230( 253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
32
0.7
12.9
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X32
M4-32
10

1個

236( 260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
4
55
0.7
12.9
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X55
M4-55
10

1個

272( 299円 )

-

  • 注文停止中
4
70
0.7
12.9
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X70
M4-70
10

1個

316( 348円 )

-

5
30
0.8
12.9
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X30
M5-30
10

1個

224( 246円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
32
0.8
12.9
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X32
M5-32
10

1個

240( 264円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
35
0.8
12.9
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X35
M5-35
10

1個

239( 263円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
60
0.8
12.9
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X60
M5-60
10

1個

286( 315円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
65
0.8
12.9
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X65
M5-65
10

1個

299( 329円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
70
0.8
12.9
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X70
M5-70
10

1個

281( 309円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
215
0.8
12.9
箱・パック
M5
M5X215
M5-215
10

1パック

100個入り

35,919( 39,511円 )

1日目

5
260
0.8
-
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X260
M5-260
10

1個

1,157( 1,273円 )

1日目

5
270
0.8
-
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X270
M5-270
10

1個

1,419( 1,561円 )

1日目

5
280
0.8
-
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X280
M5-280
10

1個

1,413( 1,554円 )

1日目

6
35
1
-
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X35
M6-35
10

1個

72( 79円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
40
1
-
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X40
M6-40
10

1個

69( 76円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
45
1
-
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X45
M6-45
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
50
1
-
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X50
M6-50
10

1個

85( 94円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
55
1
-
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X55
M6-55
10

1個

113( 124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
60
1
-
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X60
M6-60
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
6
80
1
12.9
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X80
M6-80
-

1個

327( 360円 )

-

6
90
1
-
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X90
M6-90
10

1個

189( 208円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
6
95
1
12.9
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X95
M6-95
10

1個

159( 175円 )

-

6
100
1
-
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X100
M6-100
10

1個

192( 211円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
260
1
12.9
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X260
M6-260
10

1個

1,732( 1,905円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
40
1.25
-
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X40
M8-40
10

1個

121( 133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
45
1.25
-
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X45
M8-45
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
50
1.25
-
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X50
M8-50
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
55
1.25
-
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X55
M8-55
10

1個

121( 133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
60
1.25
-
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X60
M8-60
10

1個

122( 134円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
65
1.25
-
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X65
M8-65
10

1個

121( 133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
70
1.25
-
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X70
M8-70
10

1個

124( 136円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
75
1.25
-
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X75
M8-75
10

1個

122( 134円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
80
1.25
-
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X80
M8-80
10

1個

174( 191円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
8
85
1.25
12.9
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X85
M8-85
-

1個

336( 370円 )

-

8
90
1.25
-
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X90
M8-90
10

1個

127( 140円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
95
1.25
-
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X95
M8-95
10

1個

129( 142円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
100
1.25
-
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X100
M8-100
10

1個

131( 144円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
105
1.25
12.9
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X105
M8-105
10

1個

166( 183円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
110
1.25
12.9
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X110
M8-110
-

1個

167( 184円 )

1日目

8
115
1.25
12.9
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X115
M8-115
10

1個

259( 285円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
120
1.25
12.9
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X120
M8-120
-

1個

176( 194円 )

1日目

8
125
1.25
12.9
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X125
M8-125
10

1個

441( 485円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
8
130
1.25
12.9
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X130
M8-130
-

1個

188( 207円 )

-

8
135
1.25
12.9
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X135
M8-135
10

1個

381( 419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
145
1.25
12.9
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X145
M8-145
10

1個

456( 502円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、多数ございます。
【材質・表面処理】
スチール・黒色酸化鉄被膜
【表面処理仕様】
・塗装下地にも使用される
・外観の光沢有無は様々
・耐食性は乏しい
・パーカー、黒染め、とも呼ばれることがある

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きボルト スチール 黒色酸化被膜 半ねじのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 26件のレビュー
金型に使用
評価 5.0満足度:5.02023/06/29
金型の組み込み用に使用。使い勝手は普通ですが、製品に安心感があり、短納期なので助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

金型に使用
評価 5.0満足度:5.02022/11/25
在庫抱えている訳ではないので即納で助かりますし、長さも指定出来る物あるので便利です

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ネジ止めに
評価 5.0満足度:5.02022/09/30
少量欲しかったので、購入しました。前もって頼むなら便利だと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

金型組み立て用
評価 4.0満足度:4.02022/09/16
普通の六角穴付きボルトです。価格が安く少量からも買えるから便利です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

設備組立用
評価 5.0満足度:5.02022/09/12
ねじも値上がり傾向でまとめ買いもしづらくなってきましたが、必要分だけ購入できるため助かっています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました