(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角穴付きボルト スチール 黒色酸化被膜 全ねじ

六角穴付きボルト スチール 黒色酸化被膜 全ねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
225円 ~ 6,075円  特別価格 
税込価格
248円 ~ 6,683円  特別価格 

幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、多数ござ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定386件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

外形図

全ねじ

六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像

規格表

 

単位:mm

ねじの呼び(M)ピッチ(P)dkkS
最大
(基準寸法)*1
最大*2最小最大
(基準寸法)
最小呼び
(基準寸法)
最大最小
M1.40.302.62.742.461.41.261.31.361.32
M1.60.353.03.142.861.61.461.51.561.52
M20.403.83.983.622.01.861.51.581.52
M2.5
(M2.5)
0.454.54.684.322.5
(2.6)
2.36
(2.46)
2.02.082.02
M30.505.55.685.323.02.862.52.582.52
M40.707.07.226.784.03.823.03.083.02
M50.808.58.728.285.04.824.04.0954.02
M61.0010.010.229.786.05.705.05.1405.02
M81.2513.013.2712.738.07.646.06.1406.02
M101.5016.016.2715.7310.09.648.08.1758.025
M121.7518.018.2717.7312.011.5710.010.17510.025
(M14)2.0021.021.3320.6714.013.5712.012.21212.032
M162.0024.024.3323.6716.015.5714.014.21214.032
(M18)2.5027.027.3326.6718.017.5714.014.21214.032
M202.5030.030.3329.6720.019.4817.017.23017.050
M243.0036.036.3935.6124.023.4819.019.27519.065
M303.5045.045.3944.6130.029.4822.022.27522.065
M364.0054.054.4653.5436.035.3827.027.27527.065
M424.5063.063.4662.5442.041.3832.032.3332.08
  • *1 ローレットなしの最大径
  • *2 ローレット付きの最大径

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
材質
ピッチ(mm)
強度区分(スチール)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1.4
3
[スチール] SCM相当
0.3
12.9
M1.4
M1.4X3
M1.4-3
10

1個

394円

236

( 260円 )

-

1.4
4
[スチール] SCM相当
0.3
12.9
M1.4
M1.4X4
M1.4-4
10

1個

394( 433円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.4
5
[スチール] SCM相当
0.3
12.9
M1.4
M1.4X5
M1.4-5
10

1個

394( 433円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.4
6
[スチール] SCM相当
0.3
12.9
M1.4
M1.4X6
M1.4-6
10

1個

396( 436円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.4
8
[スチール] SCM相当
0.3
12.9
M1.4
M1.4X8
M1.4-8
10

1個

396( 436円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.4
10
[スチール] SCM相当
0.3
12.9
M1.4
M1.4X10
M1.4-10
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
3
[スチール] SCM相当
0.35
12.9
M1.6
M1.6X3
M1.6-3
10

1個

337( 371円 )

2日目

1.6
5
[スチール] SCM相当
0.35
12.9
M1.6
M1.6X5
M1.6-5
10

1個

379( 417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
6
[スチール] SCM相当
0.35
12.9
M1.6
M1.6X6
M1.6-6
10

1個

379( 417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
8
[スチール] SCM相当
0.35
12.9
M1.6
M1.6X8
M1.6-8
10

1個

350( 385円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
10
[スチール] SCM相当
0.35
12.9
M1.6
M1.6X10
M1.6-10
10

1個

350( 385円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
12
[スチール] SCM相当
0.35
12.9
M1.6
M1.6X12
M1.6-12
10

1個

389( 428円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
14
[スチール] SCM相当
0.35
12.9
M1.6
M1.6X14
M1.6-14
10

1個

328( 361円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
15
[スチール] SCM相当
0.35
12.9
M1.6
M1.6X15
M1.6-15
10

1個

364( 400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
16
[スチール] SCM相当
0.35
12.9
M1.6
M1.6X16
M1.6-16
10

1個

415( 457円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
20
[スチール] SCM相当
0.35
12.9
M1.6
M1.6X20
M1.6-20
10

1個

371( 408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
3
[スチール] SCM相当
0.4
12.9
M2
M2X3
M2-3
10

1個

365( 402円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
4
[スチール] SCM相当
0.4
12.9
M2
M2X4
M2-4
10

1個

333( 366円 )

1日目

2
5
[スチール] SCM相当
0.4
12.9
M2
M2X5
M2-5
10

1個

359( 395円 )

1日目

2
6
[スチール] SCM相当
0.4
12.9
M2
M2X6
M2-6
10

1個

359( 395円 )

1日目

2
7
[スチール] SCM相当
0.4
12.9
M2
M2X7
M2-7
10

1個

355( 391円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
8
[スチール] SCM相当
0.4
12.9
M2
M2X8
M2-8
10

1個

359( 395円 )

1日目

2
10
[スチール] SCM相当
0.4
12.9
M2
M2X10
M2-10
10

1個

359( 395円 )

1日目

2
12
[スチール] SCM相当
0.4
12.9
M2
M2X12
M2-12
10

1個

346( 381円 )

1日目

2
14
[スチール] SCM相当
0.4
12.9
M2
M2X14
M2-14
10

1個

368( 405円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
15
[スチール] SCM相当
0.4
12.9
M2
M2X15
M2-15
10

1個

352( 387円 )

1日目

2
16
[スチール] SCM相当
0.4
12.9
M2
M2X16
M2-16
10

1個

383( 421円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
18
[スチール] SCM相当
0.4
12.9
M2
M2X18
M2-18
10

1個

389( 428円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
3
[スチール] SCM相当
0.45
12.9
M2.5
M2.5X3
M2.5-3
10

1個

410( 451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
4
[スチール] SCM相当
0.45
12.9
M2.5
M2.5X4
M2.5-4
10

1個

388( 427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
5
[スチール] SCM相当
0.45
12.9
M2.5
M2.5X5
M2.5-5
10

1個

393( 432円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
6
[スチール] SCM相当
0.45
12.9
M2.5
M2.5X6
M2.5-6
10

1個

365( 402円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
2.5
7
[スチール] SCM相当
0.45
12.9
M2.5
M2.5X7
M2.5-7
10

1個

357( 393円 )

-

2.5
8
[スチール] SCM相当
0.45
12.9
M2.5
M2.5X8
M2.5-8
10

1個

391( 430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
10
[スチール] SCM相当
0.45
12.9
M2.5
M2.5X10
M2.5-10
10

1個

356( 392円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
12
[スチール] SCM相当
0.45
12.9
M2.5
M2.5X12
M2.5-12
10

1個

393( 432円 )

4日目

2.5
15
[スチール] SCM相当
0.45
12.9
M2.5
M2.5X15
M2.5-15
10

1個

399( 439円 )

1日目

2.5
16
[スチール] SCM相当
0.45
12.9
M2.5
M2.5X16
M2.5-16
10

1個

341( 375円 )

1日目

2.5
18
[スチール] SCM相当
0.45
12.9
M2.5
M2.5X18
M2.5-18
10

1個

416( 458円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
3
[スチール] SCM相当
0.5
12.9
M3
M3X3
M3-3
10

1個

376( 414円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
4
[スチール] SCM相当
0.5
-
M3
M3X4
M3-4
10

1個

325( 358円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
5
[スチール] SCM相当
0.5
-
M3
M3X5
M3-5
10

1個

313( 344円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
6
[スチール] SCM相当
0.5
-
M3
M3X6
M3-6
10

1個

313( 344円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
7
[スチール] SCM相当
0.5
12.9
M3
M3X7
M3-7
10

1個

355( 391円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
3
8
[スチール] SCM相当
0.5
12.9
M3
M3X8
M3-8
10

1個

347( 382円 )

-

3
10
[スチール] SCM相当
0.5
12.9
M3
M3X10
M3-10
10

1個

225( 248円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
12
[スチール] SCM相当
0.5
12.9
M3
M3X12
M3-12
10

1個

337( 371円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
14
[スチール] SCM相当
0.5
12.9
M3
M3X14
M3-14
10

1個

354( 389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
3
15
[スチール] SCM相当
0.5
12.9
M3
M3X15
M3-15
10

1個

354( 389円 )

-

3
16
[スチール] SCM相当
0.5
12.9
M3
M3X16
M3-16
10

1個

354( 389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
3
20
[スチール] SCM相当
0.5
12.9
M3
M3X20
M3-20
10

1個

387( 426円 )

-

3
22
[スチール] SCM相当
0.5
12.9
M3
M3X22
M3-22
10

1個

383( 421円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
4
[スチール] SCM相当
0.7
12.9
M4
M4X4
M4-4
10

1個

369( 406円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
5
[スチール] SCM相当
0.7
12.9
M4
M4X5
M4-5
10

1個

361( 397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
4
6
[スチール] SCM相当
0.7
12.9
M4
M4X6
M4-6
10

1個

394( 433円 )

-

4
7
[スチール] SCM相当
0.7
12.9
M4
M4X7
M4-7
10

1個

352( 387円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
8
[スチール] SCM相当
0.7
12.9
M4
M4X8
M4-8
10

1個

343( 377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10
[スチール] SCM相当
0.7
12.9
M4
M4X10
M4-10
10

1個

342( 376円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
12
[スチール] SCM相当
0.7
12.9
M4
M4X12
M4-12
10

1個

363( 399円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
14
[スチール] SCM相当
0.7
12.9
M4
M4X14
M4-14
10

1個

396( 436円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、多数ございます。
【材質・表面処理】
スチール・黒色酸化鉄被膜
【表面処理仕様】
・塗装下地にも使用される
・外観の光沢有無は様々
・耐食性は乏しい
・パーカー、黒染め、とも呼ばれることがある

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きボルト スチール 黒色酸化被膜 全ねじのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 77件のレビュー
金型
評価 4.0満足度:4.02023/09/08
社内在庫に無い長さのボルトが少量欲しいときに助かっています。バラ売り単価が高くなるのは仕方ないですね。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

治具固定
評価 5.0満足度:5.02023/07/24
治具の固定(組み立て)に使用。使い勝手はもちろん普通。。。。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

フレームの組み立て
評価 4.0満足度:4.02023/05/30
フレームの組み立てに使いました。
サイズが選べる点が他のメーカーより選定しやすいと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

部品の組み立て
評価 5.0満足度:5.02023/05/26
注文から到着までが迅速で、フィット感と安さ 非常に満足しております。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

治具組み立て
評価 5.0満足度:5.02023/04/28
バリエーションが豊富でとても重宝しています。
品質的にも問題ありませんでした。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました