(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSH-STD-M3-25
六角穴付きボルト スチール 特殊メッキ 半ねじ【1~200個入り】 ロッカクアナツキボルト(ゼンネジ ハンネジ)(ザイ

六角穴付きボルト スチール 特殊メッキ 半ねじ CSH-STD-M3-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
137円 ~ 42,518円  特別価格 
税込価格
151円 ~ 46,770円  特別価格 

幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、表面処理...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

 

外形図

半ねじ

六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像

規格表

 

単位:mm

ねじの呼び(M)ピッチ(P)dkkS
最大
(基準寸法)*1
最大*2最小最大
(基準寸法)
最小呼び
(基準寸法)
最大最小
M1.40.302.62.742.461.41.261.31.361.32
M1.60.353.03.142.861.61.461.51.561.52
M20.403.83.983.622.01.861.51.581.52
M2.5
(M2.5)
0.454.54.684.322.5
(2.6)
2.36
(2.46)
2.02.082.02
M30.505.55.685.323.02.862.52.582.52
M40.707.07.226.784.03.823.03.083.02
M50.808.58.728.285.04.824.04.0954.02
M61.0010.010.229.786.05.705.05.1405.02
M81.2513.013.2712.738.07.646.06.1406.02
M101.5016.016.2715.7310.09.648.08.1758.025
M121.7518.018.2717.7312.011.5710.010.17510.025
(M14)2.0021.021.3320.6714.013.5712.012.21212.032
M162.0024.024.3323.6716.015.5714.014.21214.032
(M18)2.5027.027.3326.6718.017.5714.014.21214.032
M202.5030.030.3329.6720.019.4817.017.23017.050
M243.0036.036.3935.6124.023.4819.019.27519.065
M303.5045.045.3944.6130.029.4822.022.27522.065
M364.0054.054.4653.5436.035.3827.027.27527.065
M424.5063.063.4662.5442.041.3832.032.3332.08
  • *1 ローレットなしの最大径
  • *2 ローレット付きの最大径

商品特長詳細

表面処理(参考)

参考画像表面処理特徴
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像三価ブラック・安価で耐食性が良い
・黒クロメートの代替
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像三価ホワイト・安価で耐食性が良い
・ユニクロ、クロメートの代替
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像ニッケルメッキ・別名光沢ニッケル
・その色味から装飾性用途でも使用される
・下地に銅を貼ったものは特に導電性が良く電気部品にも採用される
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像黒ニッケル・耐食性はニッケルメッキとほぼ同等
・色味は処理業者により若干異なる
・一般的には装飾用途目的が強い
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像ジャーマン・ブラウンメッキ・装飾性を主な目的としたメッキ
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像真鍮メッキ・黄銅メッキ
・色合いから、金鍍金の代用になる事もあるが経年でくすんでくる
・色合いを活かして装身具、照明器具、雑貨などに使用される事もある
・耐食性は乏しい
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像緩み止め剤(アロック)塗布緩み止め剤:アロック特長
・植物由来成分で安全性に優れる
・長期保管性良好
・色:黄緑色
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像緩み止め剤(エフロック)塗布緩み止め剤:エフロック(F-Lock)特長
・弾性、復元性、耐摩耗性、耐油性に優れる
・色:紫色
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像四三酸化鉄被膜・塗装下地にも使用される
・外観の光沢有無は様々
・耐食性は乏しい
・パーカー、黒染め、とも呼ばれることがある
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像無電解ニッケルメッキ・耐食性、耐摩耗性に優れる
・非金属の導体化が可能
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像クロメートメッキ・正しくは有色クロメート
・ねじにおける代表的な電気亜鉛メッキ
・安価で良好な耐食性
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像ダクロタイズド・電気亜鉛メッキと比べ、耐熱性、耐食性、防錆性、耐塩分に優れる
・膜厚が厚いので小さい部品には向かず勘合に影響が出る場合がある
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像ジオメット処理・耐熱性、耐食性に優れる
・水素脆性の心配がない薄膜高防錆処理
・鍍金と表されるが、塗装系の処理
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像ユニクロメッキ・正しくは光沢クロメート
・ねじにおける代表的な電気亜鉛鍍金
・安価だが耐食性はクロメートにやや劣る
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像スズコバルト・その色合いからクロームメッキの代用として選ばれる事もある
・耐食性は劣るがクローム鍍金より安価
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像ラフレ・ジオメットよりも更に薄膜
・耐食性に優れる
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像クロームメッキ・耐食性、耐摩耗性に優れる
・変色に強い
・長期の装飾性維持が可能
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像白アルマイト・強制的に表面を酸化させた被膜
・防食性、耐摩耗性を向上させる
・通常“アルマイト”と言うと白アルマイトを指す。無色。
六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【1~500個入り、材質7種、表面処理21種】:関連画像黒色着色(BK・SSブラック)・薬品による温度管理とアルカリ反応を利用している
・素材の耐食性の向上は無く経年での退色変化有

※参考画像は表面処理を表すもので、一部、このページの商品とは異なる形状の商品が掲載されています。

※参考画像の色は、お使いのブラウザやモニターの使用環境により実際の商品と異なる場合があります。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
材質
表面処理
ピッチ(mm)
強度区分(スチール)
販売単位
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CSH-STD-M3-25

3
25
[スチール] SCM相当
ダクロタイズド
0.5
12.9
箱・パック
M3
M3X25
M3-25
-

1パック

200個入り

1,755円

965

( 1,062円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。品揃え豊富で、取り扱いサイズ、表面処理、多数ございます。
【特殊メッキ】
スズコバルト/黒ニッケル/緩み止め剤塗布(アロック)/三価ブラック/ダクロタイズド/ジオメット処理/ラフレ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きボルト スチール 特殊メッキ 半ねじのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
ボルト
評価 4.0満足度:4.02022/06/03
必要なサイズを選んで、ボルトを少量で注文できるので、助かっている

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました