(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防振機構内蔵スマートダンパー ベーシックホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防振機構内蔵スマートダンパー ベーシックホルダ

通常価格(税別)
80,000円 ~ 86,000円
税込価格
88,000円 ~ 94,600円

【特長】防振機構でカッタ本来の加工能力を引き出します。主軸・シャンク(形状・種...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    HSK-A
  • 主軸・シャンク種類:
    HSK-A
  • 主軸・シャンク番号:
    100

(i)ご注意

  • クーラントパイプは付属していません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ホルダ長さ(mm)
D(mm)
L1(mm)
L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
350
47
170
310

1個

80,000( 88,000円 )

5日目

400
47
220
360

1個

86,000( 94,600円 )

5日目

350
60
170
310

1個

80,000( 88,000円 )

5日目

400
60
220
360

1個

86,000( 94,600円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
防振機構でカッタ本来の加工能力を引き出します。
主軸・シャンク(形状・種類):HSK-A

(i)ご注意

  • クーラントパイプは付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振機構内蔵スマートダンパー ベーシックホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

正面フライスアーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました