(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モールステーパホルダ C5/C6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C6-MTA1-95
モールステーパホルダ C5/C6 モールステーパホルダー

通常単価(税別)
23,000円
税込単価
25,300円

大昭和精機 ドリルチャック モールステーパホルダ C5/C6。

詳細情報を確認する

型番

C6-MTA1-95 解除

Loading...

 
カタログを表示

C6-MTA1-95 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
ホルダ長さ L(mm)
φD(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C6-MTA1-95

6
95
25

1個

23,000( 25,300円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大昭和精機 ドリルチャック モールステーパホルダ C5/C6。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールステーパホルダ C5/C6の型番C6-MTA1-95のページです。
型番C6-MTA1-95に関する仕様情報を記載しております。

モールステーパホルダ C5/C6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C6-MTA2-110
C6-MTA3-130
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主軸・シャンク番号 ホルダ長さ L
(mm)
φD
(mm)

23,400円

( 25,740円 )
1個 -

5日目

611032

25,000円

( 27,500円 )
1個 -

5日目

613040

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました