(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ C4/C5/C6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C4-MEGA6S90T
メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ C4/C5/C6 メガマイクロチャック

通常単価(税別)
34,400円
税込単価
37,840円

ナット外径Φ10の超極細設計。干渉対策を考慮したスリムな高速回転ホルダ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ナットは付属しています。コレット、レンチは別途ご注文ください。

型番

C4-MEGA6S90T 解除

Loading...

 
カタログを表示

C4-MEGA6S90T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
最大把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
適用コレット
D(mm)
L1(mm)
G
H1(mm)
H2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C4-MEGA6S90T

4
7.0以下
0.45~6.05
90
NBC6S-□
14
65
M7 P0.75
28
48

1個

34,400( 37,840円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナット外径Φ10の超極細設計。干渉対策を考慮したスリムな高速回転ホルダ。

(i)ご注意

  • ナットは付属しています。コレット、レンチは別途ご注文ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ C4/C5/C6の型番C4-MEGA6S90Tのページです。
型番C4-MEGA6S90Tに関する仕様情報を記載しております。

メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ C4/C5/C6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C4-MEGA6S60T
C5-MEGA6S105T
C5-MEGA6S120T
C6-MEGA6S120T
C6-MEGA6S135T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主軸・シャンク番号 最大把握径
(mm)
把握径
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
適用コレット D
(mm)
L1
(mm)
G H1
(mm)
H2
(mm)

33,900円

( 37,290円 )
1個 -

5日目

47.0以下0.45~6.0560NBC6S-□1435M7 P0.752847

34,400円

( 37,840円 )
1個 -

5日目

57.0以下0.45~6.05105NBC6S-□1479M7 P0.7528.549

35,600円

( 39,160円 )
1個 -

5日目

57.0以下0.45~6.05120NBC6S-□1494M7 P0.7528.549

35,900円

( 39,490円 )
1個 -

5日目

67.0以下0.45~6.05120NBC6S-□1492M7 P0.7528.549

37,300円

( 41,030円 )
1個 -

5日目

67.0以下0.45~6.05135NBC6S-□14107M7 P0.7528.549

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました