(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガダブルパワーチャック ジェットスルータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C6-MEGA25DS135A
メガダブルパワーチャック ジェットスルータイプ メガダブルパワーチャック

通常単価(税別)
45,900円
税込単価
50,490円

ナットの端面密着により一体型に迫る高剛性の大径エンドミル用ホルダ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • レンチは付属しておりません。別途ご注文ください。

型番

C6-MEGA25DS135A 解除

Loading...

 
カタログを表示

C6-MEGA25DS135A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
最小刃具挿入量(mm)
最大刃具挿入量(mm)
クーラント等供給方式
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
φD1(mm)
L1(mm)
適 合メガレンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C6-MEGA25DS135A

6
20.1以上
20.0以上
25
59
83
フランジスルー
137
62
63
41
MGR62L

1個

45,900( 50,490円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナットの端面密着により一体型に迫る高剛性の大径エンドミル用ホルダ。

(i)ご注意

  • レンチは付属しておりません。別途ご注文ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガダブルパワーチャック ジェットスルータイプの型番C6-MEGA25DS135Aのページです。
型番C6-MEGA25DS135Aに関する仕様情報を記載しております。

メガダブルパワーチャック ジェットスルータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C6-MEGA16DS70A
C6-MEGA16DS90A
C6-MEGA20DS105A
C6-MEGA25DS75A
C6-MEGA25DS90A
C6-MEGA32DS105A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主軸・シャンク番号 最大把握径
(mm)
最小把握径
(mm)
把握径
(mm)
最小刃具挿入量
(mm)
最大刃具挿入量
(mm)
クーラント等供給方式 ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)
φD1
(mm)
L1
(mm)
適 合メガレンチ

39,000円

( 42,900円 )
1個 -

5日目

616.0以下16.0以上165763フランジスルー72425327MGR42L

39,700円

( 43,670円 )
1個 -

5日目

616.0以下16.0以上165783フランジスルー92425327MGR42L

41,700円

( 45,870円 )
1個 -

5日目

620.0以下20.0以上205887フランジスルー107505536MGR50L

41,700円

( 45,870円 )
1個 -

5日目

620.1以上20.0以上255968フランジスルー77626341MGR62L

42,400円

( 46,640円 )
1個 -

5日目

620.1以上20.0以上255983フランジスルー92626341MGR62L

44,500円

( 48,950円 )
1個 -

5日目

620.1以上20.0以上326692フランジスルー107707135MGR70L

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました