(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガシンクロタッピングホルダ タップ能力:M2〜M20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メガシンクロタッピングホルダ タップ能力:M2〜M20

通常価格(税別)
17,956円 ~ 22,718円
税込価格
19,752円 ~ 24,990円

【特長】<CKB4/CKB5シリーズ>・同期誤差により発生するスラスト負荷を1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • タップホルダ・レンチは付属していません。別途ご注文ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ホルダ長さ(mm)
適合タップホルダ
φD1(mm)
タッピング能力 dメートル
タッピング能力 dユニファイ
タッピング能力 d管用
L1(mm)
φD(mm)
L2(mm)
適合シャンクCK No.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
62
MGT6-d-30、MGT6-d-70、MGT6-d-100、MGT6-d-150、MGT6-d-200
16
M2~M6
No.3~U1/4
-
92、132、162、212、262
36
30、70、100、150、200
CK4

1個

17,956( 19,752円 )

5日目

67
MGT12-d-30、MGT12-d-70、MGT12-d-100、MGT12-d-150、MGT12-d-200
20
M6~M12
U1/4~U7/16
P1/8
97、137、167、217、267
41
30、70、100、150、200
CK4

1個

19,457( 21,403円 )

5日目

87
MGT20-d-35、MGT20-d-85、MGT20-d-115、MGT20-d-150
30
M12~M20
U1/2~U3/4
P1/4~P3/8
122、172、202、237
54
35、85、115、150
CK5

1個

22,718( 24,990円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<CKB4/CKB5シリーズ>
・同期誤差により発生するスラスト負荷を1/10に低減し、ネジ精度とタップ寿命の向上が図れます
<CKB7シリーズ>
・大径タップの過大な切削トルクにもスムーズに追従

(i)ご注意

  • タップホルダ・レンチは付属していません。別途ご注文ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガシンクロタッピングホルダ タップ能力:M2〜M20のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました