(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガシンクロタッピングホルダ C5/C6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C5-MGT6-75
メガシンクロタッピングホルダ C5/C6 メガシンクロタッピングホルダ

通常単価(税別)
29,300円
税込単価
32,230円

機械の同期誤差を吸収・補正しタップ寿命を向上。主軸・ジャンク(形状・種類):C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • タップホルダ・レンチは付属していません。別途ご注文ください。

型番

C5-MGT6-75 解除

Loading...

 
カタログを表示

C5-MGT6-75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
ホルダ長さ(mm)
適合タップホルダ
φD1(mm)
タッピング能力 dメートル
タッピング能力 dユニファイ
タッピング能力 d管用
L1(mm)
φD(mm)
L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C5-MGT6-75

5
75
MGT6-d-30、MGT6-d-70、MGT6-d-100
16
M2~M6
No.3~U1/4
-
105、145、175
36
30、70、100

1個

29,300( 32,230円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機械の同期誤差を吸収・補正しタップ寿命を向上。
主軸・ジャンク(形状・種類):C(ポリゴンテーパ)
クーラント等供給方式:センタースルー

(i)ご注意

  • タップホルダ・レンチは付属していません。別途ご注文ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガシンクロタッピングホルダ C5/C6の型番C5-MGT6-75のページです。
型番C5-MGT6-75に関する仕様情報を記載しております。

メガシンクロタッピングホルダ C5/C6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C5-MGT12-75
C5-MGT20-100
C6-MGT12-80
C6-MGT20-100
C6-MGT6-80
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主軸・シャンク番号 ホルダ長さ
(mm)
適合タップホルダ φD1
(mm)
タッピング能力 dメートル タッピング能力 dユニファイ タッピング能力 d管用 L1
(mm)
φD
(mm)
L2
(mm)

32,400円

( 35,640円 )
1個 -

5日目

575MGT12-d-30、MGT12-d-70、MGT12-d-10020M6~M12U1/4~U7/16P1/8105、145、1754130、70、100

33,900円

( 37,290円 )
1個 -

5日目

5100MGT20-d-35、MGT20-d-85、MGT20-d-11530M12~M20U1/2~U3/4P1/4~P3/8135、185、2155435、85、115

34,700円

( 38,170円 )
1個 -

5日目

680MGT12-d-30、MGT12-d-70、MGT12-d-10020M6~M12U1/4~U7/16P1/8110、150、1804130、70、100

36,200円

( 39,820円 )
1個 -

5日目

6100MGT20-d-35、MGT20-d-85、MGT20-d-11530M12~M20U1/2~U3/4P1/4~P3/8135、185、2155435、85、115

31,600円

( 34,760円 )
1個 -

5日目

680MGT6-d-30、MGT6-d-70、MGT6-d-10016M2~M6No.3~U1/4-110、150、1803630、70、100

タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました