(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガEチャック C4/C5/C6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C6-MEGA6E90
メガEチャック C4/C5/C6 メガEチャック

通常単価(税別)
34,400円
税込単価
37,840円

エンドミル加工を目的に開発した新型コレットチャック。エンドミル加工に不可欠な高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ナットは付属しています。アジャストスクリュ、コレット、レンチは別途ご注文ください。

型番

C6-MEGA6E90 解除

Loading...

 
カタログを表示

C6-MEGA6E90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
最大把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
適用コレット
φD1(mm)
D(mm)
刃具調整量H(mm)
L1(mm)
Hmax(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C6-MEGA6E90

6
6.0以下
3~6
90
MEC6-□
32.5
25
37~45
63
81

1個

34,400( 37,840円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エンドミル加工を目的に開発した新型コレットチャック。エンドミル加工に不可欠な高い把握力と、曲げに強い高剛性ボディがしっかりサポート。

(i)ご注意

  • ナットは付属しています。アジャストスクリュ、コレット、レンチは別途ご注文ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガEチャック C4/C5/C6の型番C6-MEGA6E90のページです。
型番C6-MEGA6E90に関する仕様情報を記載しております。

メガEチャック C4/C5/C6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C6-MEGA10E165
C6-MEGA10E65
C6-MEGA10E75
C6-MEGA8E105
C6-MEGA8E120
C6-MEGA8E60
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主軸・シャンク番号 最大把握径
(mm)
把握径
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
適用コレット φD1
(mm)
D
(mm)
刃具調整量H
(mm)
L1
(mm)
Hmax
(mm)

41,600円

( 45,760円 )
1個 -

5日目

610.0以下3~10165MEC10-□55.53548~58141156

35,300円

( 38,830円 )
1個 -

5日目

610.0以下3~1065MEC10-□38.535563856

35,900円

( 39,490円 )
1個 -

5日目

610.0以下3~1075MEC10-□39.535664866

36,000円

( 39,600円 )
1個 -

5日目

68.0以下3~8105MEC8-□39.53042~517896

36,800円

( 40,480円 )
1個 -

5日目

68.0以下3~8120MEC8-□42.53042~5193111

34,000円

( 37,400円 )
1個 -

5日目

68.0以下3~860MEC8-□3330513351

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました