(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボーリングバー カートリッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B32SCLCR22032-12
ボーリングバー カートリッジ カートリッジ

通常単価(税別)
14,700円
税込単価
16,170円

大昭和精機 ツーリング関連備品 ボーリングバー カートリッジ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スローアウェイチップは付属しておりませんので、別途お求めください。

型番

B32SCLCR22032-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

B32SCLCR22032-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ
D1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B32SCLCR22032-12

CC1204
32

1個

14,700( 16,170円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大昭和精機 ツーリング関連備品 ボーリングバー カートリッジ。

(i)ご注意

  • スローアウェイチップは付属しておりませんので、別途お求めください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボーリングバー カートリッジの型番B32SCLCR22032-12のページです。
型番B32SCLCR22032-12に関する仕様情報を記載しております。

ボーリングバー カートリッジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B32SDUCR22032-11
B32STUCR22032-11
B32STUPR22032-16
B40SCLCR27032-12
B40SDUCR27032-11
B40STUCR27032-11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合チップ D1
(mm)

14,700円

( 16,170円 )
1個 -

5日目

DC11T332

14,700円

( 16,170円 )
1個 -

5日目

TC110232

14,700円

( 16,170円 )
1個 -

5日目

TP160432

15,400円

( 16,940円 )
1個 -

5日目

CC120440

15,400円

( 16,940円 )
1個 -

5日目

DC11T340

15,400円

( 16,940円 )
1個 -

5日目

TC110240

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました