(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェイスミルアーバ FMH型 C5/C6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C6-FMH27-60-45
フェイスミルアーバ FMH型 C5/C6 フェイスミルアーバ

通常単価(税別)
28,400円
税込単価
31,240円

クーラント・エアーを刃先へ確実に供給する、刃先スルー対応カッタ用フェイスミルア...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    C(ポリゴンテーパ)
  • 主軸・シャンク種類:
    C
  • 付属品:
    カッタ締め付け用クランプボルト

型番

C6-FMH27-60-45 解除

Loading...

 
カタログを表示

C6-FMH27-60-45 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
ホルダ長さ(mm)
締付ボルト用ネジサイズ
最小フランジ径
φD1(mm)
D(mm)
ドライブキーW(mm)
L1(mm)
L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C6-FMH27-60-45

6
45
M12
46
60
27
12
20
6

1個

28,400( 31,240円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クーラント・エアーを刃先へ確実に供給する、刃先スルー対応カッタ用フェイスミルアーバ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェイスミルアーバ FMH型 C5/C6の型番C6-FMH27-60-45のページです。
型番C6-FMH27-60-45に関する仕様情報を記載しております。

フェイスミルアーバ FMH型 C5/C6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C6-FMH22-47-45
C6-FMH22-47-60
C6-FMH22-47-90
C6-FMH27-60-150
C6-FMH27-60-60
C6-FMH27-60-90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主軸・シャンク番号 ホルダ長さ
(mm)
締付ボルト用ネジサイズ 最小フランジ径 φD1
(mm)
D
(mm)
ドライブキーW
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

25,000円

( 27,500円 )
1個 -

5日目

645M1038472210185

25,900円

( 28,490円 )
1個 -

5日目

660M1036472210185

27,500円

( 30,250円 )
1個 -

5日目

690M1036472210185

35,000円

( 38,500円 )
1個 -

5日目

6150M1246602712206

29,200円

( 32,120円 )
1個 -

5日目

660M1246602712206

29,200円

( 32,120円 )
1個 -

5日目

690M1246602712206

正面フライスアーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました