(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL22HDC6-70
ハイドロチャック ハイドロチャック

ハイドロチャック SL22HDC6-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,800円
税込単価
38,280円

CNC自動旋盤における高精度なドリル・リーマ加工をハイドロチャックがサポート。...

詳細情報を確認する

型番

SL22HDC6-70 解除

Loading...

SL22HDC6-70 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番把握径ホルダ長さWΦDs
SL19.05HDC4-604mm60mm22mm19.05mm
SL19.05HDC6-606mm60mm22mm19.05mm
SL19.05HDC8-608mm60mm22mm19.05mm
SL22HDC4-704mm70mm25mm22mm
SL22HDC6-706mm70mm25mm22mm
SL22HDC8-708mm70mm25mm22mm

型番リスト

型番
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
W(mm)
ΦDs(mm)
Hmax(mm)
最低把握長E(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL22HDC6-70

6
70
25
22
75
25

1個

34,800( 38,280円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CNC自動旋盤における高精度なドリル・リーマ加工をハイドロチャックがサポート。
【特長】
・レンチ1本で、狭い機内でも簡単に工具交換が行なえます

SL22HDC6-70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイドロチャックの型番SL22HDC6-70のページです。
型番SL22HDC6-70に関する仕様情報を記載しております。

ハイドロチャックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SL19.05HDC4-60
SL19.05HDC6-60
SL19.05HDC8-60
SL22HDC4-70
SL22HDC8-70
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
把握径
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
W
(mm)
ΦDs
(mm)
Hmax
(mm)
最低把握長E
(mm)

33,400円

( 36,740円 )
1個 -

5日目

4602219.056519

33,400円

( 36,740円 )
1個 -

5日目

6602219.056525

33,400円

( 36,740円 )
1個 -

5日目

8602219.056531

34,800円

( 38,280円 )
1個 -

5日目

47025227519

34,800円

( 38,280円 )
1個 -

5日目

87025227531

ハイドロホルダ・ハイドロチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました