(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

STシャンク ニューハイパワーミーリングチャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ST32HMC12J120
STシャンク ニューハイパワーミーリングチャック ミーリングチャック

通常単価(税別)
25,500円
税込単価
28,050円

干渉を抑えたナット外径Φ32。高剛性でスリムなミーリングチャック。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • レンチは付属していません。別途ご注文ください。

型番

ST32HMC12J120 解除

Loading...

 
カタログを表示

ST32HMC12J120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ホルダ長さ(mm)
L1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST32HMC12J120

120
80

1個

25,500( 28,050円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

干渉を抑えたナット外径Φ32。高剛性でスリムなミーリングチャック。

(i)ご注意

  • レンチは付属していません。別途ご注文ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STシャンク ニューハイパワーミーリングチャックの型番ST32HMC12J120のページです。
型番ST32HMC12J120に関する仕様情報を記載しております。

STシャンク ニューハイパワーミーリングチャックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ST32HMC12J160
ST32HMC12J200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ホルダ長さ
(mm)
L1
(mm)

27,300円

( 30,030円 )
1個 -

5日目

160120

29,100円

( 32,010円 )
1個 -

5日目

200160

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました